Elektrische schakelmechanismes voor explosiegevaarlijke omgevingen vormen al jarenlang een aandachtspunt voor Pepperl+Fuchs. Nu werd de portfolio van de elektrische explosiebeveiligingsapparatuur echter uitgebreid met een volledig nieuwe serie lastscheiders (DIS*) en veiligheidsschakelaars (SAF*) in de beschermingstypes Ex e en Ex tb. Deze nieuwe productreeksen ’s garanderen de veilige uitschakeling van machines en stroomvoedingen bij schoonmaak, onderhoud of herstelling.
De nieuwe lastscheiders en veiligheidsschakelaars kunnen een nominale bedrijfsstroom van 25 A of 40 A verwerken en zijn geschikt voor gebruik in gas- en stofexplosiegevaarlijke omgevingen van Zones 1, 2, 21 en 22. Dankzij hun uitgebreide configuratiemogelijkheden kunnen zij worden afgestemd op uiteenlopende schakelvereisten. Zo kunnen alle producten uit deze series worden aangekocht met 3-, 4- of 6-polige hoofdcontacten, alsook met verschillende hulpcontactconfiguraties.
De schakelaars beschikken over een uit glasvezelversterkt polyester (GRP) of roestvrij staal vervaardigde behuizing met IP-codering en een uitgebreid temperatuurbereik voor gebruik in vrijwel alle automatiseringstoepassingen. Een drievoudig vergrendelbare, roterende actuator beschermt het apparaat tegen onbevoegd gebruik. Bovendien kan de behuizing van de SAF*-modellen enkel worden geopend wanneer de schakelaar in de ‘AAN’-positie staat, waardoor conformiteit met IEC 62626-1 verzekerd is.
“Door onze portfolio uit te breiden met Ex e-lastscheiders en veiligheidsschakelaars beklemtonen we het feit dat klanten hier alles onder één dak kunnen vinden op het gebied van elektrische explosiebeveiligingsapparatuur. Of het nu om klemdozen en junction boxes, verwerkingseenheden, bedieningspanelen of complexe besturings- en distributiepanelen gaat, bij ons kunnen klanten alles onder één dak vinden dankzij de uitgebreide, kwalitatief hoogstaande productportfolio —van individuele componenten tot behuizingen die in onze eigen productie-installaties worden vervaardigd,” verklaart productgroepmanager Rainer Nägle.