Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Elcon 1000-serie adaptor maakt modules van het K-systeem compatibel met S1000-installaties

2017-08-14

The  Elcon 1000 series adapter enables snap-on connection of K-System modules.
De adaptor voor de Elcon 1000-serie maakt het gebruik van snap-on modules van het K-systeem mogelijk.

De Elcon 1000-serie is niet langer in productie—maar dit wil niet zeggen dat gebruikers hun distributiepanelen volledig moeten vervangen. Met een speciale adaptor voor modules uit Elcon Instruments’ 1000-serie biedt Pepperl+Fuchs een eenvoudige adaptoroplossing die het blijvend gebruik en onderhoud van bestaande S1000-installaties toelaat.


Snap-On Adaptor voor de Elcon 1000-Serie Vereenvoudigt Onderhoud

De adaptor voor de Elcon 1000-serie wordt gemonteerd op het moederbord van de 1000-serie, zodat interfacemodules uit Pepperl+Fuchs’ K-systeem kunnen worden gebruikt. Een vervangingsmodule wordt eenvoudig vastgeklikt in de overeenkomstige adaptor van de 1000-serie en aangesloten met kabels die verschillen naargelang het type apparaat van het K-systeem dat wordt toegevoegd.

Om de productselectie te vereenvoudigen, wordt voor elke module van de Elcon 1000-serie het overeenkomstige apparaat van het K-systeem op het datasheet van de adaptor vermeld.


Highlights van de Adaptor voor de Elcon 1000-Serie

  • Eenvoudig onderhoud van Elcon S1000-installaties
  • Snap-on mechanisme voor modules van het K-systeem
  • Bijkomende kabels verkrijgbaar naargelang interfacemodule van het K-systeem


e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren