De productfamilie van signaalconditioners van het SC-systeem omvat talrijke modules voor digitale en analoge veldsignalen. De modules garanderen dat procescommunicatie veilig en efficiënt verloopt. Naast transmittervoedingen, isolatieversterkers, passieve isolators en temperatuur- en signaalomvormers voegt zich nu ook de grenswaardeschakelaar bij de portfolio van compacte analoge modules. Gebruik de nieuwe grenswaardeschakelaar om veiligheidsparameters op betrouwbare wijze te bewaken, om storingen te identificeren en verhelpen en om de installatieveiligheid te optimaliseren.
De grenswaardeschakelaar van het SC-Systeem monitort meetsignalen op basis van vooraf vastgelegde grenswaarden. Als de actuele waarde afwijkt van de grenswaarde zendt de module een signaal uit dat, bijvoorbeeld, een noodstop of alarm activeert. Dankzij de instelbare module-uitgangen zijn schakelsignalen beschikbaar aan de relaisuitgangen zonder dat de gebruiker eerst een centraal besturingspaneel moet consulteren.
Naast zijn mogelijkheden qua parameterinstellingen laat de grenswaardeschakelaar van het SC-systeem een analyse van diverse ingangsvariabelen toe. De module verwerkt standaard ingangssignalen van 2-draads transmitters, één- en tweepolige signalen van 2-draads transmitters, alsook één- en tweepolige stroom- en spanningsbronnen. De module kan nauwkeurig op een specifieke toepassing worden afgestemd zodat gebruikers over maximale flexibiliteit beschikken. Bovendien zijn er 2-draads transmitters beschikbaar.
De grenswaardeschakelaar van het SC-systeem beschikt over een herstartbeveiliging die fouten of storingen aangeeft totdat zij zijn geïdentificeerd, gecorrigeerd en geaccepteerd. Deze beveiligingsfunctie is handig voor het monitoren van kabelbreuk: als de twee uiteinden van een defecte lijn nog steeds met elkaar in contact staan, kan het lijken of er geen fout is. Als deze fout ongeïdentificeerd blijft, kan dit processen beïnvloeden en personeel en machines in gevaar brengen. Een variëteit aan configuratie-opties is beschikbaar om gebruikers te helpen bij het aanpassen van de signaalconditioner aan verschillende toepassingen: regelbare on/off-vertraging en een one-shot-functie voor de relaisuitgang.
De 1- en 2-kanaals signaalconditioners van het SC-systeem werden speciaal ontworpen voor gebruik in veilige omgevingen. Met hun breedte van 6 mm en hoogte van 97 mm zijn deze compacte modules ideaal voor systeemuitbreidingen of -vernieuwingen in krappe ruimtes. Het SC-systeem biedt een hoogwaardige, drievoudige isolatie tussen ingang, uitgang en voeding, bestand tegen een bedrijfsspanning tot 300V en een testspanning tot 3kV. De signaalconditioners zijn berekend voor een gebruikstemperatuur van -25 °C tot +70 °C en kunnen zowel horizontaal als verticaal worden gemonteerd, zonder tussenruimte en beperking van de gebruikswaarden. De modules van het SC-systeem worden voorzien van 24V via klemmen of Power Bus, een insert voor 35 mm brede DIN-rails.