Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Eenvoudige integratie van drukknoppen in AS-interface

2018-03-07

Mogelijkheden te over dankzij de nieuwe CB10-module

AS-Interface CB10 module
CB10-module voor AS-i

Er bestaat een grote variëteit aan modules, power supplies, repeaters, masters en gateways voor AS-i-netwerken. Het assortiment AS-i-drukknoppen is echter nogal beperkt en beantwoordt niet altijd aan de vereisten van de gebruiker. Om dit probleem op te lossen, ontwikkelde Pepperl+Fuchs de unieke CB10-module, die een eenvoudige integratie van drukknoppen en sleutelbediende schakelaars in AS-i-netwerken mogelijk maakt. Dit geeft gebruikers de flexibiliteit om te kiezen uit een reeks non-AS-i-specifieke drukknoppen voor hun toepassing.


Flexibele installatie, eenvoudige montage

De compacte CB10-module laat zich makkelijk in bestaande drukknopdozen of achter panelen monteren. Een innovatief, hot-melt productieproces laat toe de elektronische componenten volledig te overgieten zonder spuitgietproces. Het resultaat is een uiterst compacte behuizing die slechts 36 x 40 x 10 mm meet en die makkelijk in kleine drukknopdozen past. De hot-melttechnologie beschermt de elektronica van de CB10 en creëert een kwalitatief hoogstaande, schokbestendige behuizing.



De compacte CB10-module kan eenvoudig in bestaande drukknopdozen of achter panelen worden gemonteerd.

De CB10-module zorgt voor een snelle integratie van drukknoppen in je AS-i-systeem, en is voorzien van dubbelzijdige kleefstrips voor een eenvoudige montage. De voorgemonteerde krimpaansluitingen van de module bieden maximale flexibiliteit en directe connectiviteit. Gekleurde draden zorgen voor een snelle en duidelijke toekenning van de functies. LED’s voor status- en diagnostiekweergave, alsook een bijkomende kabellabeling leveren verdere voordelen voor een probleemloze installatie en werking.


Gekleurde kabels en LED’s zorgen voor een probleemloze installatie

Modulaire oplossing

De compacte CB10-module voor AS-i van Pepperl+Fuchs biedt gebruikers een modulaire en flexibele oplossing die zelfs in de krapste ruimtes past. Afhankelijk van de toepassing kunnen hierdoor een variëteit aan mechanische drukknoppen, schakelaars en bedieningspanelen snel en eenvoudig in het AS-i-netwerk worden geïntegreerd. Bovendien kunnen schakeldozen en panelen makkelijk worden voorgemonteerd, zodat OEM’s een kant-en-klare oplossing kunnen bieden. De CB10 levert eveneens stroom voor de knoppen en schakelaars direct van het AS-i-netwerk—geen bijkomende stroomvoeding is vereist.


Highlights

  • Compacte behuizing van 36 x 40 x 10 mm voor een eenvoudige integratie in kleine panelen
  • Vooraf bedrade module laat OEM’s toe drukknoppanelen in de fabriek voor te monteren en ze rechtstreeks op de toepassing aan te sluiten
  • Gekleurde bedrading met krimpconnectoren garandeert probleemloze installatie
  • Innovatief productieproces met hot-melttechnologie levert een compacte, duurzame behuizing die de elektronica beschermt

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.