Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Sofis gebruikt Pepperl+Fuchs’ sensoren voor nauwkeurige standmelding op manuele afsluiters

2018-07-11

Valve Position Indicator from Sofis
Met een combinatie van inbouwsensoren van Pepperl+Fuchs en een innovatief telmechanisme dat automatisch de spindelrotatie detecteert, biedt VPI betrouwbare klepstandinformatie.

Sofis, de expert op het gebied van kleppen en afsluiters voor de procesindustrieën, vertrouwt op Pepperl+Fuchs’ sensoren voor haar nieuwste oplossing: de “Valve Position Indicator” (VPI). VPI biedt een overzicht van manuele afsluiterstanden in bedrijfsnetwerken. Met een combinatie van inbouwsensoren van Pepperl+Fuchs en een innovatief telmechanisme dat automatisch de spindelrotatie detecteert, biedt VPI betrouwbare klepstandinformatie. Dankzij duidelijk waarneembare LED’s kan de klepstand makkelijk worden afgelezen en gerapporteerd aan de controlekamer. Dit voorkomt een foutieve positionering van manueel bediende afsluiters, reduceert kosten en verhoogt de algemene procesbetrouwbaarheid.


Individuele sensoroplossingen voor manuele rotatiekleppen

VPI kan worden ingezet voor het aangeven van de open en gesloten klepstand, of voor de open of gesloten klepstand. Het zeer nauwkeurige telmechanisme garandeert dat het “open”- of “gesloten”-signaal enkel wordt gegenereerd wanneer een klep haar uiteindelijke stand heeft bereikt. Deze standmelding kan afzonderlijk worden geconfigureerd met behulp van verschillende soorten sensoren van Pepperl+Fuchs.

Dankzij een brede waaier van inductieve sensoren, verkrijgbaar in een cilindrische of u-vormige behuizing en als Ex i- en Ex nA-versies, beschikken gebruikers nu over maximale flexibiliteit om aan individuele toepassingseisen te beantwoorden. Een uitgebreid temperatuurbereik van -50 °C tot +100 °C en versies voor veiligheidstoepassingen tot SIL 3-niveau zorgen ervoor dat de apparaten geschikt zijn voor de meest uitdagende omstandigheden.


Sensorportfolio voor de procesindustrie

Deze sensoren maken deel uit van Pepperl+Fuchs’ uitgebreide portfolio dat speciaal op maat werd gemaakt voor de procesindustrie en klepstandstelling in het bijzonder. Ongeacht de locatie of bediening, omvat het assortiment producten voor binnen, buiten en extreme gebruiksomstandigheden. Een uitgebreide engineeringsknowhow en decennia aan ervaring in explosiebeveiliging garanderen een absoluut betrouwbare toepassingsoplossing.


Robuustheid gecombineerd met eenvoudige installatie

VPI-behuizingen zijn vervaardigd uit gecoat aluminium of AISI 316L roestvrij staal en beschermen elektrische en mechanische componenten in zware industriële omgevingen. Dankzij een universele montagekit voor elk afsluitertype kan de VPI snel worden gemonteerd en overal worden ingezet.


Highlights

  • Nauwkeurige positiebepaling van open en gesloten manuele afsluiters
  • Betrouwbare prestaties dankzij nauwkeurige parameterinstelling en eenvoudige reset van ”open/gesloten” positie
  • Ruim aanbod aan inductieve sensoren voor positiedetectie in een variëteit aan behuizingsmodellen
  • Explosieveilige sensoren (Ex i en Ex nA) beschikbaar
  • Gecertificeerd voor gebruik tot SIL 3-niveau
  • Robuuste behuizingen uit gecoat aluminium of AISI 316 roestvrij staal
  • Universele montagekit voor eenvoudige installatie en ruime toepasbaarheid

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.