Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

SmartRunner Matcher Extended—De specialist voor profielvergelijking

2018-03-19

Light grid sensor SmartRunner Matcher Extended
De meest recente versie van de SmartRunner Matcher Extended kan tot 32 referentieprofielen opslaan.

Het toenemend gebruik van robotica in productieprocessen creëert zowel mogelijkheden als uitdagingen: Meer en meer processen moeten zich aan wisselende voorwerpen en omstandigheden kunnen aanpassen. Dit vereist flexibele sensoroplossingen zoals de vernieuwde SmartRunner Matcher Extended, die tot 32 referentieprofielen kan opslaan. Dit laat de sensor toe de conformiteit van een variëteit van voorwerpen te verifiëren zonder tijdrovende herconfiguratie. De nieuwe lichtsectiesensor kan doelobjectverplaatsingen binnen een bepaald tolerantiebereik detecteren en de verplaatsing in x- en z-richting weergeven. Dit garandeert vlotlopende, nauwkeurige grijp- en positioneringsprocessen en beperkt stilstanden door productschade te voorkomen. 


Op maat gemaakte sensortechnologie


De SmartRunner Matcher Extended-sensor kan een voordien bewaard profiel activeren, detecteren en herkennen.

De SmartRunner Matcher Extended is gebaseerd op een unieke combinatie van lichtsectiesensor en 2D-vision sensor met ingebouwde LED's. Geoptimaliseerd en vooraf geconfigureerd voor specifieke toepassingen, kunnen deze sensoren één van de voordien opgeslagen profielen activeren, detecteren en herkennen. Het meetproces wordt niet beïnvloed door de kleur of staat van het oppervlak. En SmartRunner-technologie beperkt complexiteit door ruwe data in eenvoudig te verwerken “goed”- of “slecht”-signalen om te zetten. Gebruik en integratie zijn eveneens eenvoudig—geen pc, speciale vakkennis of geschoold personeel vereist. Dankzij zijn compacte behuizing kan de SmartRunner Matcher Extended makkelijk in toepassingen met beperkte ruimte worden ingezet. Een 90° scharnierende aansluiting verhoogt de flexibiliteit. 

Overzicht

  • Toepassingsspecifieke lichtsectiesensor voor eenvoudige indienstname, procesintegratie en evaluatie
  • Tot 32 referentieprofielen kunnen worden opgeslagen; geen behoefte aan herconfiguratie
  • Profielvergelijking ongeacht de kwaliteit en kleur van het oppervlak
  • Compacte behuizing voor een brede waaier van toepassingen

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.