Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Solenoid Drivers met lijnfouttransparantie

2018-02-21

Solenoid Drivers with Line Fault Transparency (LFT)
Lees meer over de nieuwe Solenoid Drivers van het K-systeem.

Ontdek de nieuwkomers in Pepperl+Fuchs’ portfolio van intrinsiekveilige barriers van het K-systeem: Solenoid Drivers met lijnfouttransparantie (LFT). Deze modules helpen je om je digitale uitgangskaarten ten volle te benutten. Hun veiligheidsparameters zijn compatibel met meer dan 90% van solenoïdefabrikanten en hun schakelschema voor de ingangen is ontworpen om compatibel te zijn met de voornaamste besturingssystemen en nooduitschakelingen (Emergency ShutDown, ESD). Dit zorgt voor een moeiteloze integratie, ongeacht van je bestaand systeem.


Maximale compatibiliteit, maximale veiligheid

Solenoid Drivers zorgen voor een galvanische scheiding tussen de intrinsiekveilige solenoïdeschakeling en het besturingssysteem. De verbinding van Solenoid Drivers met een veiligheidskaart lost compatibiliteitsproblemen tussen het veldtoestel en de diagnostiekfunctionaliteit van digitale uitgangskaarten op. Terwijl de algemene veiligheidsfunctie onaangetast blijft, kunnen gebruikers de beschikbare diagnostiekfunctionaliteit en beschermingsmaatregelen van de digitale uitgangskaarten ten volle benutten tijdens het gebruik, inclusief:

  • testpulsen met een frequentie in het kHz-bereik en duur in het µs-bereik
  • een zekere laststroom (afhankelijk van de kaart en fabrikant) in ON- en OFF-toestand
  • een piek- of inschakelstroombeperking om de digitale uitgangskaart te beschermen

LFT voor een uitgebreide lijnfoutdetectie

Dankzij de nieuwe Solenoid Drivers met LFT van het K-systeem kunnen gebruikers genieten van alle voordelen van lijnfoutdetectie op dure digitale uitgangskaarten, zonder enige bijkomende bedrading. Lijnfouten kunnen makkelijk worden gelokaliseerd aan de veld- of besturingszijde, wat ononderbroken toezicht vereenvoudigt en installatiebeschikbaarheid verhoogt.


Voornaamste kenmerken van de Solenoid Drivers van het K-systeem

  • De enige loop-powered oplossing met testpulsonderdrukking en lijnfouttransparantie
  • Compatibel met digitale uitgangskaarten van de voornaamste besturings- en ESD-systemen
  • 12,5 mm brede behuizing voor een hoge pakkingsdichtheid
  • Veiligheidsparameters dekken 90% van alle beschikbare intrinsiekveilige solenoïdes
  • SIL 3-classificatie conform IEC 61508-norm
  • Lus- of busgevoede oplossing in één apparaat

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.