Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

"Connected Customization", Mexico en een 50-jarig jubileum

2018-05-09

Een terugblik op HANNOVER MESSE 2018

HANNOVER MESSE 2018

“Integrated Industry – Connect & Collaborate” was de rode draad die de industriële wereld dit jaar in Hannover, Duitsland, samenbracht. Een totaal van 5.800 standhouders stelde de vele facetten van digitale transformatie voor aan de 210.000 bezoekers van de HANNOVER MESSE en CeMAT, die tegelijk plaatsvonden. Mexico, het partnerland van de beurs dit jaar, liet zich van zijn meest kleurrijke en diverse kant zien en bracht 1.400 bezoekers van het Midden-Amerikaanse land naar Hannover. Industrie 4.0 stond op vrijwel elke stand centraal, waarbij “digital twins”, het Internet of Things en genetwerkte procesinstallaties de toon voerden. Op de stand van Pepperl+Fuchs konden bezoekers uit eerste hand ervaren wat het globaal netwerken van productiefaciliteiten inhoudt en hoe individuele productie in batchgrootte 1 te realiseren.


Connected Customization

Intelligente multisensorsystemen met R2000 2D-LiDAR-sensoren van Pepperl+Fuchs kunnen objectvormen nauwkeurig scannen en voegen deze data samen in een 3D-puntenwolk. De driedimensionale afbeelding van het gescande voorwerp is dan binnen enkele seconden in gestandaardiseerde opmaak beschikbaar in de NeoNeon-cloud zodat andere systemen de data onmiddellijk kunnen verwerken. Op de HANNOVER MESSE werd het systeem gebruikt om beursbezoekers te scannen. De bezoekers konden hun digitaal portret in batchgrootte 1 mee naar huis nemen. 


Wat betekent het in de praktijk? De toepassing toonde aan hoe klantenvereisten op flexibele en individuele wijze in de productie kunnen worden geïmplementeerd. Data die wereldwijd beschikbaar wordt gesteld, zorgt eveneens voor een optimale efficiëntie en productiecapaciteit in fabrieken. ​

Een speciale verjaardag

Dit jaars HANNOVER MESSE was een speciale editie voor Pepperl+Fuchs: de Mannheimse onderneming stelt namelijk al 50 jaar lang haar laatste innovaties op het gebied van fabrieks- en procesautomatisering voor op ‘s werelds voornaamste industriële vakbeurs.



Dr. Jochen Köckler (rechts), CEO van Deutsche Messe AG, overhandigt een certificaat voor 50 jaar deelname aan HANNOVER MESSE aan Dr. Gunther Kegel, CEO van Pepperl+Fuchs.

Sinds de eerste deelname in 1968 is er veel veranderd – niet alleen op de stand, maar ook bij Pepperl+Fuchs zelf. Wat begon als een klein bedrijfje is nu uitgegroeid tot een wereldwijde onderneming met 6.000 werknemers in meer dan 80 verschillende landen. Jaar na jaar heeft Pepperl+Fuchs op HANNOVER MESSE innovaties en vooruitstrevende producten van de wereld van industriële sensoren en explosiebeveiliging tentoongesteld. Dit jaar konden bezoekers naast “Connected Customization” talrijke andere highlights ontdekken op Pepperl+Fuchs' stand, inclusief ‘s werelds eerste SIL 3/PL e-gecertificeerde positioneringssystemen en nieuwe, intelligente veiligheidsrelais met 1oo3-architectuur.

Tot volgend jaar!

Pepperl+Fuchs is al druk bezig met de voorbereiding van haar 51e deelname aan de HANNOVER MESSE – want “na de beurs” betekent ook “vóór de beurs”. Bezoekers kunnen van 1 tot 5 april 2019 nieuwe inzichten en ervaringen verwachten op de Pepperl+Fuchs stand D76 in hal 9. Volgend jaar is Zweden het partnerland. Vi ses!


Bodyscan

Leer meer over de highlights van dit jaars Hannover Messe!

amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren