From small stations to large chemical plants: Wherever dangerous process media are used and temperature extremes prevail, Pepperl+Fuchs’ explosion-proof products ensure the protection of personnel and equipment. Our development and production teams are continually improving the portfolio and incorporating feedback from customers and experts. A new enclosure series was developed with the aim of simplifying planning, mounting, and maintenance. Adapted to process industry requirements, this glass fiber reinforced polyester (GRP) enclosure series is is being rolled out for terminal boxes and control units first. It will be available for all Pepperl+Fuchs products and solutions in the future.
Fabrieksdesigners zullen al van bij de planningsfase voor een klemdoos of bedieningspaneel voordeel halen uit een flexibele apparatuurconfiguratie. Naar gelang de specifieke toepassingseisen, kunnen klemmen en schakelelementen individueel worden gepositioneerd op de 10 mm brede montagerail—zonder nood aan een bijkomende montagebasis. Afstandshouders zorgen ervoor dat elke afzonderlijke component efficiënt op verschillende hoogte kan worden gemonteerd. Dit spaart plaats en helpt gebruikers meer functies in één behuizing te incorporeren.
De nieuwe, explosiebestendige behuizingen bieden ook na de planningsfase een breed spectrum aan toepassingen: Omdat de GR-serie bestand is tegen temperaturen tot -60 °C, kan ze worden gebruikt voor toepassingen in zware industriële omgevingen. Hierdoor is de meest recente toevoeging aan Pepperl+Fuchs' portfolio van elektrische explosiebeveiligingsapparatuur een voordelig alternatief voor roestvrijstalen behuizingen, die tot nu toe voor dergelijke lage temperaturen vereist waren.
Installatie en onderhoud zijn opmerkelijk eenvoudig: dankzij losgekoppelde installatiestappen kan één persoon zelfs grote en zware behuizingen alleen installeren: Eerst bevestigen technici twee schroeven in de muur en installeren ze de behuizing. Vervolgens worden alle resterende schroeven aangebracht en vastgemaakt. Deze aanpak maakt de bewerking veel eenvoudiger en spaart tijd en geld.
Robuuste scharnieren en toegangspunten voor schroevendraaiers maken het makkelijker om het behuizingsdeksel te openen, wat op zijn beurt het onderhoud van de explosiebestendige klemdoos of het bedieningspaneel in de GR-behuizing vereenvoudigt. De geïntegreerde hoekbescherming is een ander uniek feature: Ze laat toe behuizingen op veilige wijze te stapelen en vermijdt schade aan de pakkingen tijdens onderhoud, zodat de IP-bescherming te allen tijde gegarandeerd blijft.