Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Gecoördineerd kabelbeschermingssysteem voor zware industriële omgevingen.

2018-11-05

Maximale bescherming van sensor tot klemdoos

Coordinated Cable Protection System for Harsh Conditions
Zorg voor een maximale bescherming van je installatie met ons betrouwbaar kabelbeschermingssysteem.

In vele toepassingen zijn veiligheidseisen niet enkel van toepassing op de sensoren, maar ook op de bekabeling. Om te garanderen dat de verbindingstechniek aan deze vereisten voldoet, biedt het nieuwe kabelbeschermingssysteem van Pepperl+Fuchs een perfect gecoördineerde oplossing bestaande uit sensoradapters, kabelgeleiders en wartels. Deze componenten zijn uiterst robuust en ontworpen voor alle standaard cilindrische sensoren. Ongeacht het gebruikte sensormodel, kan je steeds vertrouwen op de juiste kabelbescherming - zelfs in zware industriële omstandigheden.


Volledige oplossing van éénzelfde leverancier

Naast mechanische bewegingen, druk en trekvastheid zijn kabels vaak blootgesteld aan chemicaliën. Terwijl traditionele sensorkabels gewoonlijk niet worden ontworpen om aan deze eisen te voldoen, werd het nieuwe kabelbeschermingssysteem van Pepperl+Fuchs speciaal hiervoor ontwikkeld. Het garandeert een betrouwbare bescherming tegen defecten in hogetemperatuursomgevingen of in toepassingen met bewegende onderdelen. Naast de kabelbescherming bieden wij ook de juiste sensoren en geschikte klemdozen als onderdeel van onze one-stop-shop dienstverlening.


De sensoradapter zorgt voor een stevige verbinding tussen de cilindrische sensor en de flexibele kabelgeleider. Hij kan makkelijk op de cilindrische sensor worden vastgeschroefd. De adapters zijn beschikbaar in M8-, M12-, M14-, M18- en M30-uitvoering zodat Pepperl+Fuchs een adapter voor elke standaard cilindrische sensor in haar productportfolio kan bieden.

Als basiscomponent van het kabelbeschermingssysteem beschermt de flexibele kabelgeleider de kabel van sensor tot klemdoos. Afhankelijk van je toepassingsvereisten, is hij verkrijgbaar als roestvaste, metalen versie of als afgeschermde versie met IP67-bescherming om de kabel te beschermen tegen materialen zoals oliën en vetten.

De wartel verbindt de flexibele kabelgeleider met de klemdoos en is beschikbaar met M12-, M16- en M30-schroefdraden. De interne membraanafdichting voorkomt de insijpeling van vloeistoffen en stof in de klemdoos.

Veelzijdige toepasbaarheid

Het nieuwe kabelbeschermingssysteem wordt vooral gebruikt in machinebouw, alsook in de chemische en petrochemische industrieën. Het maakt vaak deel uit van een volledige oplossing, zoals diegene die onlangs werd ontwikkeld in samenwerking met een kleppenfabrikant om vier verschillende klepstanden te detecteren.


Er worden twee of vier inductieve, cilindrische sensoren gebruikt, samen met de nieuwe kabelbescherming en de klemdoos, die de volledige bedrading bevat. Deze volledig gecoördineerde oplossing kan worden afgestemd op alle standaard kleptypes en zorgt voor een betrouwbare klepsturing - zelfs in zware industriële toepassingen.

Voordelen van het nieuwe kabelbeschermingssysteem

  • Optimaal afgestemd productassortiment voor alle standaard sensortypes—adapter met schroefdraad voor sensorbevestiging, kabelgeleider en wartel
  • Volledige oplossing van éénzelfde leverancier: gepaste sensoren en klemdozen beschikbaar voor kabelbescherming
  • Robuuste oplossing vervaardigd uit hoogwaardige materialen om je installatie te beschermen tegen mechanische en chemische invloeden
  • Betrouwbaar—stof- en dompeldichte afsluiting (beschermingsgraad IP67) om de klemdoos te beschermen
  • Maximale inzetbaarheid—zelfs in omgevingen met extreme temperatuurswaarden en toepassingen met bewegende onderdelen

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.