Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Bebco EPS® 7500-serie purge- en overdruksystemen stelt nieuwe veiligheidsnormen

2018-06-14

De beste kwaliteit voor de voordeligste prijs

Bebco EPS® 7500 Series Ex pzc / Type Z, process automation, purge and pressurization, 7500 series, bebco, eps, purge system, hazardous location, explosion protection
Ontdek de nieuwe Bebco EPS® 7500-serie!

De nieuwe Bebco EPS® 7500-serie purge- en overdruksystemen brengt explosiebeveiliging tot nieuwe hoogtes qua innovatie en vertrouwen. Ontworpen voor Class I of II/Div. 2 en Zone 2/22 omgevingen, is het systeem niet enkel een overdrukbeveiliging voor de behuizing—het monitort continu de omstandigheden in de behuizing, zorgt voor automatische drukaanpassingen en voorziet een uitgangsalarm voor een betrouwbare beveiliging. Als high-end purge- en overdrukregelingssysteem, biedt het unieke features voor betrouwbare explosiebeveiliging in een uiterst compacte behuizing. Leer meer over hoe deze wereldwijd gecertificeerde, voordelige overdrukbeveiligingsoplossing de maximale veiligheid van je procesinstallatie garandeert.


Eén systeem voor alle functies

Verkrijgbaar als volledig automatisch of manueel systeem, bestaat de Bebco EPS® 7500-serie uit een besturingseenheid, een overdrukventiel en een manuele of automatische uitlaat. Het systeem verwijdert gevaarlijke gassen of stof uit een standaardbehuizing om een positieve druk te bewaren. Gebruikers kunnen vier drukniveaus in vijf keuzeprogramma's vastleggen, wat een eenvoudige en snelle implementatie ondersteunt—zonder nood aan technische kennis. Het grote, multifeature aanraakscherm zorgt voor een vlotte set-up en geeft gebruikers toegang tot belangrijke parameters. Naast het scherm, vereenvoudigen status-LED’s de werking. Ze zijn zichtbaar tot op een afstand van 21 m, wat gebruikers toelaat de status te bepalen zonder naar de behuizing te moeten gaan.



Veelzijdige toepasbaarheid overal ter wereld

Of het nu om de olie- of gasindustrie, de chemische, maritieme of offshore-industrie gaat—de Bebco EPS® 7500-serie kan worden ingezet in een breed spectrum van toepassingen in Class I of II/Div. 2 en Zone 2/22, alsook in veilige omgevingen. Het universeel ontwerp van de 7500-serie is UL-gecertificeerd en beschikt over mondiale ATEX- en IECEx-goedkeuringscertificaten, wat een eenvoudige installatie en wereldwijd gebruik ondersteunt. Een uitgebreid temperatuurbereik in combinatie met de robuuste, roestbestendige behuizing geven gebruikers nog meer flexibiliteit. Met vestigingen in meer dan 140 landen ter wereld, vind je ongetwijfeld een Pepperl+Fuchs expert in jouw buurt die klaar staat om je overal ter wereld bij te staan.


Bebco EPS®—De leiders in Purging Technology®

De Bebco EPS® purge- en overdruksystemen geven al meer dan 20 jaar lang blijk van hun welbeproefd ontwerp en betrouwbare bescherming voor de procesautomatiseringsindustrie. Als meest bekende merk is Pepperl+Fuchs de wereldleider op het gebied van purge- en overdruksystemen, door gebruikers veilige en voordelige opties voor de installatie van elektrische apparatuur in explosiegevaarlijke omgevingen te bieden.


In één oogopslag—7500-serie purge- en overdruksystemen

  • Betrouwbare bescherming van de explosiegevaarlijke omgeving in een kleine, gestroomlijnde en voordelige oplossing
  • Automatische controle en besturing van behuizingsdruk met verdunning- en continue doorstromingsfunctie
  • Wereldwijde certificering voor Zone 2, 22 (Ex pzc) en Class I of II, Div. 2 (Type Z) bescherming
  • Groot aanraakscherm met LED’s voor gebruiksgemak en visuele aanwijzingen
  • Onderhoud en ondersteuning door Pepperl+Fuchs’ deskundigen overal ter wereld
  • Interne en externe montage, met talrijke, eenvoudig te integreren accessoires

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren