Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Betrouwbare skidcontrole in de carrosserieproductie

R201 retroreflecterende sensoren met polarisatiefilter regelen skidsnelheid

Toepassing

Tijdens het automobielproductieproces worden verschillende componenten in fasen toegevoegd om de carrosserie samen te stellen. De componenten omvatten plaatwerkstukken van de plaatslagerij; voor- en achterstukken en bodemplaten; en aanbouwdelen zoals deuren en zijwanden. De componenten worden op transportplatformen—of skids—over de transportband gestuurd en zo afgeleverd op de verschillende productieposten. Hier worden de componenten door robots gelast, gelijmd of vastgeklonken, of worden ze door hen vastgegrepen en correct gepositioneerd in voorbereiding op navolgende montageprocessen. Tijdens dit proces mag zich slechts één carrosserie tegelijk in elke productiecel bevinden.


Doel

Als een productiecel al in gebruik is, moet de volgende skid vóór de ontvangende cel worden gestopt totdat deze vrijkomt. Het transportplatform beweegt zich in het algemeen voort aan snelheden van rond de 60 m/min. Om de platformen zo zacht mogelijk af te remmen, wordt hun snelheid geleidelijk verminderd vooraleer ze tot een volledige stop komen. De optische sensoren die de skids detecteren moeten absolute betrouwbaarheid garanderen—zelfs wanneer de skids reflecties of weerkaatsingen veroorzaken en wanneer er sprake is van storende lichtinvallen of andere storingsbronnen in de fabrieksomgeving.



De R201 optische sensor detecteert de skid op betrouwbare wijze en zorgt voor storingsvrije processen.

Oplossing

De R201-serie retroreflecterende sensoren—die over een polarisatiefilter beschikken die vermijdt dat een storende lichtinval de ontvanger in de sensor bereikt—maken deze taak heel wat eenvoudiger. Reflecterende skidoppervlakken worden op betrouwbare wijze gedetecteerd. Wanneer een op de band geplaatste skid de lichtstraal tussen de eerste sensor en de reflector aan de overkant onderbreekt, wordt de transportsnelheid onmiddellijk verminderd. Tegen dat de skid de tweede retroreflecterende sensor van de R201-serie bereikt, is het transportplatform tot stilstand gekomen. Deze betrouwbare skiddetectie zorgt voor een efficiënte, storingsvrije sturing van het volledige proces.


Voordelen

R10x- en R20x-series voor optimale prestaties.
R10x- en R20x-series voor optimale prestaties.

De R201-serie retroreflecterende sensoren met polarisatiefilter kan zelfs zeer glanzende onderdelen op betrouwbare wijze detecteren. Weerkaatsingen van de carrosserie en externe lichtbronnen in de omgeving belemmeren de betrouwbare werking van de sensor niet. De R201-serie voor toepassingen met middellange afstanden wordt aangevuld door de indrukwekkende R200-serie voor grotere werkbereiken. De vijf series—de R201 en R200 samen met de kleinere R100-, R101- en R103-series voor toepassingen met beperkte ruimte—bieden dezelfde sensormodi, standaardinstellingen en één gebruikersinterface voor maximale flexibiliteit.


R201 retroreflecterende sensoren in één oogopslag

  • R201 retroreflecterende sensoren met polarisatiefilter: Maximale detectiebetrouwbaarheid bij fel licht en ook bij weerkaatsingen en licht van buitenaf
  • Geschikt voor meetafstanden tot 15 meters
  • Gestandaardiseerde IO-Link-verbinding via Smart Sensor Profile als basis voor Sensorik4.0®
  • Alle optische sensormodi in vijf standaardbehuizingen voor maximale flexibiliteit en een grote variëteit aan integratiemogelijkheden

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.

De optische sensoren van de R10x- en R20x-series

Voor het eerst is er een consistente reeks sensoroplossingen beschikbaar die optische functieprincipes en innovatieve technologieën in identieke behuizingen verenigt. Gebruikers genieten van een uniform bedieningsconcept voor het volledige portfolio. Ontdek de R100-, R101-, R103-, R200- en R201-series...