Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

PROFINET-gateway—Wegbereider voor Industrie 4.0

2018-11-20

PROFINET Gateway
De nieuwe PROFINET-gateway stelt nieuwe normen op het gebied van bediening, gebruiksvriendelijkheid en veiligheid.

De nieuwe Remote I/O PROFINET-gateway van Pepperl+Fuchs voor Zone 2-, Class I/Div.2-oplossingen zet de deur wijd open voor Industrie 4.0-toepassingen in procesindustrieën en stelt tegelijk nieuwe normen qua bediening, gebruiksvriendelijkheid en veiligheid... Verbonden met het mastersysteem via twee signaallijnparen, kan de gateway indrukwekkende gegevensvolumes aan en is hij klaar voor toepassingen die “big data” verzamelen en analyseren. Tijdens dit proces bereikt de op het ethernet gebaseerde gateway gegevensoverdrachtsnelheden tot 100 Mbit/s via PROFINET.


De nieuwe gegevensoverdrachtgeneratie

De PROFINET-gateway ondersteunt HART/HART IP om procesvariabelen en bijkomende statusinformatie van veldapparatuur over te dragen. HART IP kan ook worden gebruikt om assets efficiënt te managen.

Bovendien is de nieuwe PROFINET-gateway met zijn twee ethernetinterfaces en ingebouwd MRP (Media Redundancy Protocol) ideaal voor het opstellen van ringnetwerken met hoge beschikbaarheid. Zo nodig, gaat de redundantiemanager over tot een automatische netwerkherconfiguratie, zodat de gegevensoverdracht van segmenten die niet door het defect zijn aangetast, gegarandeerd blijft.


Groot touch display voor maximaal gebruiksgemak

Naast zijn verwerkingscapaciteit en interoperabiliteit biedt de PROFINET-gateway ook indrukwekkende bedieningsvoordelen: hij beschikt over het grootste touch display dat momenteel op de markt beschikbaar is voor dit soort apparaten. RGB-LED’s en weergavesymbolen voldoen aan de NAMUR 107-norm en geven de status van toestel en veldapparaat aan door diagnostische en statusinformatie op duidelijke en gestandaardiseerde wijze weer te geven.

Eventuele controles omvatten o.a. de status van de communicatie met het mastersysteem, de status van de interne bus, de herkenning van HART-apparatuur en identificatie van defecte modules. Dit beperkt installatiestilstand en spaart geld. Dankzij de touch display kan de gateway snel en eenvoudig op de fabrieksvloer worden geconfigureerd.

Gestandaardiseerde veiligheid

Het risico op onbevoegde toegang neemt toe nu industriële installaties in toenemende mate met elkaar verbonden worden. De PROFINET-gateway werd ontwikkeld in overeenstemming met state-of-the-art veiligheidsnormen die bijdragen tot de veiligheid van automatiseringscomponenten en -systemen.


Highlights

  • Snelle, op PROFINET gebaseerde, realtime gegevensoverdracht
  • Grootste display op de markt
  • Configuratie via display mogelijk
  • Gebruikersvriendelijk
  • Hoge procesbetrouwbaarheid en installatiebeschikbaarheid
  • MRP-schakelaar voor ingebouwde netwerkherconfiguratie tijdens breakdowns
  • HART IP ondersteunt assetmanagement

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.