Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Oplossing gevonden? De oplossing van het raadsel uit e-news nr. 4 van november 2021

2021-11-03

Hoe lang woont Peter al in het dorp?

house in village
Het verkeer in het dorp is elk jaar met 15% toegenomen.

Enkele jaren geleden verhuisde Peter van de stad naar een klein, rustig dorpje op het platteland. In het begin reed er slechts om de acht minuten een auto voorbij zijn huis, maar beetje bij beetje breidde het dorp zich uit en nam het verkeer toe met 15% per jaar. Vandaag de dag kijkt Peter vol nostalgie terug op het verleden en denkt hij: "De stille jaren zijn duidelijk voorbij. Nu rijden er twee keer zoveel auto's voorbij mijn huis als in het begin."

Hoe lang woont Peter al in het dorp?

 


Oplossing

Op basis van de percentages bekom je de volgende resultaten:

  • In het eerste jaar reden 100% auto’s voorbij Peters huis
  • In het tweede jaar was dat 115% (100 * 1,15)
  • In het derde jaar 132,25% (115 * 1,15)
  • In het vierde jaar 152,09% (132,25 * 1,15)
  • In het vijfde jaar 174,90 % (152,09 * 1,15)
  • In het zesde jaar 201,13% (174,90 * 1,15)

Gezien er volgens Peters berekeningen nu twee keer zoveel auto’s—m.a.w. 200%—voorbij zijn huis rijden, woont hij al zes jaar in het dorp.


e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.