Snelheid, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid zijn fundamentele vereisten voor sensoren in de verpakkingsindustrie. In hogecapaciteitsbottellijnen is het bijvoorbeeld helemaal niet ongewoon dat per uur tientallen duizenden flessen worden gevuld. Cyclussnelheden voor de automatische toevoer van kroonkurken zijn overeenkomstig hoog, en de flessen moeten onmiddellijk na vulling worden afgesloten. De kroonkurken worden aangevoerd via een sorteermachine die de kroonkurken uit de vultrechter van elkaar scheidt, hen vervolgens in de juiste richting uitlijnt en in de capsuleermachine voedt.
Een verkeerde toevoer van kroonkurken kan tot productiefouten leiden, wat op zijn beurt de beschikbaarheid en kostenefficiëntie van hogecapaciteitsbottellijnen kan beïnvloeden. Daarom moeten de kroonkurken tijdens het volledig geautomatiseerde toevoerproces worden gemonitord en moet worden geverifieerd of elke kroonkurk aanwezig is, in de juiste richting ligt en onbeschadigd is. Zelfs aan de maximale toevoersnelheid moet het hoogste niveau van nauwkeurigheid worden gegarandeerd om op betrouwbare wijze defecten te detecteren en rapporteren voordat de kroonkurken in de capsuleermachine worden gevoed.
De R201-serie sensoren met diffuus werkingsprincipe garanderen optimale procesbetrouwbaarheid bij de toevoer van kroonkurken. De sensoren—voorzien van Multi Pixel Technology (MPT), die zelfs bij korte afstanden uitermate nauwkeurig is—detecteren zelfs de kleinste toevoerfouten, zoals verkeerd uitgelijnde of beschadigde kroonkurken. Op deze manier wordt een verkeerde toevoer van kroonkurken vermeden, en wordt een foutloos en ultrasnel afsluitproces gegarandeerd.
Triangulatiemeting met Multi Pixel Technology (MPT) verhoogt de betrouwbaarheid van processen aanzienlijk. Uiterst betrouwbare resultaten worden zelfs bij korte afstandstoepassingen gegarandeerd. De R201-sensoren met diffuus werkingsprincipe beschikken eveneens over meervoudige schakelpunten, zodat verschillende toevoerscenario’s tegelijk met éénzelfde sensor kunnen worden gemonitord.
Minimale complexiteit, maximale flexibiliteit, en meer gebruiksgemak: Gebaseerd op een gemeenschappelijke, toekomstgerichte architectuur, beschikken zowel de middelgrote R200- en R201-serie als de kleinere R100-, R101- en R103-series over identieke sensormodi en dezelfde gebruikersinterface.
Voor het eerst is er een consistente reeks sensoroplossingen beschikbaar die optische functieprincipes en innovatieve technologieën in identieke behuizingen verenigt. Gebruikers genieten van een uniform bedieningsconcept voor het volledige portfolio. Ontdek de R100-, R101-, R103-, R200- en R201-series...