Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Ultraprecieze F199-inclinatiesensor vervolledigt productportfolio

2019-01-09

F199 inclination sensor
De F199-inclinatiesensor meet de hellingsgraad met indrukwekkende precisie.

Of ze nu worden ingezet in machines of installaties, mobile equipment of thermische zonnecollectoren—inclinatiesensoren worden gebruikt wanneer hellingshoeken op betrouwbare wijze moeten worden gemeten. Pepperl+Fuchs beschikt met haar F99-serie reeds over een indrukwekkend gamma inclinatiesensoren voor een waaier van toepassingen. De nieuwe F199, speciaal geoptimaliseerd voor een ultranauwkeurige inclinatiemeting, vult de bestaande productportfolio aan. Waar standaardsensoren de grens van hun precisie bereiken, is de F199 de ideale oplossing. Hij meet hoeken van 0 tot 360° met een nauwkeurigheid van ±0,15°—over zijn volledig meetbereik. Dankzij deze precisie en zijn uiterst robuust design biedt de F199 een waaier van toepassingsmogelijkheden, vooral in externe en uitdagende industriële omgevingen. 


Robuust en geschikt voor outdoortoepassingen

De bestaande inclinatiesensoren van Pepperl+Fuchs zijn gebaseerd op een tweeledig montageconcept, waardoor zij zeer stevig zijn. Een metalen bevestigingsbeugel beschermt de sensormodule tegen schokken. De eendelige F199-inclinatiesensor vervolledigt deze bestaande productportfolio. De roestbestendige, aluminium behuizing, ingekapselde elektronica en 100 g schokbestendigheid maken de sensor uitermate robuust. Dankzij zijn IP68/69-beschermingsgraad is hij de ideale oplossing voor zware industriële omgevingen.


Richting zon


In CSP-toepassingen reflecteren talrijke spiegels zonlicht op een centraal punt of ontvanger.

De robuuste F199 kan worden gebruikt in CSP-toepassingen (CSP = Concentrated Solar Power) om energie uit zonnestraling op te wekken. CSP-centrales beschikken meestal over een indrukwekkend aantal spiegels die de zonnestraling op een centraal punt of ontvanger concentreren. Een warmtedrager in de ontvanger wordt door het zonlicht opgewarmd en drijft een stoom- of gasturbine aan, die op haar beurt elektriciteit opwekt. Hoe meer zonlicht, hoe meer stroom kan worden opgewekt. Om lichtverstrooiing ten gevolge van een onnauwkeurige spiegeluitlijning te vermijden, worden inclinatiesensoren gebruikt om de hellingshoeken van de spiegels te detecteren. De robuuste behuizing van de F199 en zijn uitgebreid temperatuurbereik van -40 tot +85 °C maken hem perfect voor deze toepassing.


De F199 is bestand tegen de hitte in CSP-centrales en kan in direct zonlicht worden geïnstalleerd.

De F199 is bestand tegen de hitte en meet de hellingshoek met indrukwekkende precisie. Hierdoor kunnen de spiegels perfect worden uitgelijnd met de zonnestralen zodat steeds zoveel mogelijk zonnestraling in stroom kan worden omgezet. Op deze wijze dragen de F199-inclinatiesensoren bij tot de verhoogde productiviteit en doeltreffendheid van CSP-centrales.

Een kort overzicht

  • Ultraprecieze inclinatiemeting voor maximale efficiëntie en meer toepassingsmogelijkheden
  • Robuuste behuizing uit één stuk
  • IP68/69-beschermingsgraad
  • Inclinatiemeting van 0 tot 360° met één enkele sensor

amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren