Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

ENI58PL Configurable Incremental Rotary Encoder—One Encoder, Many Applications

2018-12-11

ENI58PL Configurable Incremental Rotary Encoder
IO-Link makes configuration of the new ENI58PL rotary encoder easy and flexible.

The newly developed ENI58PL series incremental rotary encoder from Pepperl+Fuchs offers incredible efficiency for a wide range of applications. IO-Link enables custom configuration, making it possible to commission machinery and equipment even faster. ENI85PL boasts flexible configuration options and a wide range of use cases—from classic industrial applications, such as precise positioning in the automotive industry and applications in wind power plants, to special engineering.


Gestandaardiseerde interface voor op maat gemaakte configuratie

IO-Link maakt de configuratie van de nieuwe ENI58PL roterende encoder makkelijker en flexibeler. Gebruikers kunnen het apparaat aanpassen aan hun toepassing en kunnen het herconfigureren als er veranderingen in de productie- of processtromen optreden. Deze flexibiliteit zorgt voor een gestandaardiseerd machineontwerp en beperkt de behoefte aan opslag en reserveonderdelen tot een minimum.

Zo sparen gebruikers waardevolle tijd en worden voorraadkosten geminimaliseerd. De grote variëteit aan as-, flens- en uitgangsopties maken van de ENI58PL een allesomvattende oplossing. De incrementele, roterende encoder kan via app, IO-Link-master of offline via PACTware worden geconfigureerd. De gestandaardiseerde interface vereist geen fabrikantspecifieke software. Bestaande hardware en software kunnen worden gebruiktvoor de instelling van de volgende parameters:

  • Uitgangsspanning voor korte en lange kabellengtes met resp. hoge of lage frequenties (HTL of TTL)
  • Telrichting die kan worden aangepast naargelang de toepassing
  • Impulstelling per rotatie, van 1 tot 16.384 impulsen per rotatie, afhankelijk van de gewenste resolutie

Precision in Demanding Conditions

The new ENI58PL series incremental rotary encoder reliably delivers high-precision results with a resolution of up to 16,384 pulses per rotation. Its noncontact, wear-free magnetic technology yields a long operating life with virtually maintenance-free operation. Additionally, the ENI58PL features an extended temperature range of -40 °C to +85 °C, IP65/67 protection, and resistance against shock and vibration.


Highlights van de incrementele, roterende encoder ENI58PL

  • Gestandaardiseerde IO-Link-interface voor een eenvoudige, flexibele configuratie
  • Bewust beperkt gamma—één apparaat kan voor verschillende toepassingen worden ingezet
  • Configuratie mogelijk via IO-Link-master, PACTware of met de beproefde hardware en software
  • Betrouwbare signaaloverdracht, zelfs in zware industriële omgevingen

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.