Elektrische ontladingen doen zich wereldwijd zo’n 1,4 miljard keer per jaar voor in de vorm van blikseminslagen. Dit kan leiden tot gevaarlijke potentiaalverschillen tot twee kilometer van het feitelijke inslagpunt. Het is dan ook niet verrassend dat overbelastingsspanning ten gevolge van blikseminslagen één van de meest voorkomende oorzaken van schade aan elektronische apparatuur is.
Thailand is wegens de klimatologische omstandigheden zeer gevoelig voor blikseminslagen, en daarom is het belangrijk dat lokale fabrieken over een uiterst betrouwbare bliksembeveiliging beschikken. Bliksembeveiliging is in het bijzonder belangrijk voor petrochemische installaties, omdat gevallen van overbelastingsspanning in dergelijke omgevingen zeer rampzalige gevolgen kunnen hebben.
Een enkele blikseminslag kan dure machines en installaties beschadigen of vernielen, en kan een volledig automatiseringssysteem platleggen. Maar, belangrijker nog, is dat mensen ernstig gewond kunnen raken. Een volledig betrouwbare bliksembeveiliging is daarom van essentieel belang voor de veiligheid van petrochemische installaties.
Eén van de grootste, geïntegreerde petrochemische bedrijven in Thailand beschikte al over bliksembeveiliging in al haar bestaande installaties. Niettemin ervaarde het bedrijf nog steeds herhaaldelijke storingen ten gevolge van stroompieken. Toen de tijd kwam om één van de chemische installaties te moderniseren, werd beslist om alle apparaten te vervangen en een betrouwbare bliksembeveiliging te installeren. De enorme omvang van de fabriek vormde een bijzonder probleem. De bliksembeveiligingselementen in alle 10.000 signaalcircuits in de fabriek moesten worden vervangen.
De klant stelde zeer strenge eisen aan de nieuwe beveiligingsoptie. De apparatuur moest aan de IEC-norm voldoen. Bovendien eiste de klant intrinsiekveilige modules met IECEx- en SIL-certificatie, die tijdens gebruik kunnen worden ingeplugd zonder installatiestilstand. Er werd verwacht dat de modules over een storingsindicator met alarmfunctie zouden beschikken.
Daarom werd geopteerd voor de M-LB-5000, de nieuwste generatie bliksembeveiligingsmodules. De apparaten beschikken over alle vereiste, wereldwijd erkende certificaten. De modulaire structuur van het bliksembeveiligingssysteem laat toe modules tijdens gebruik te vervangen, net zoals dat door de klant werd vereist. Als de beschermingsmodule ondersteboven wordt ingeplugd, wordt het signaalcircuit onderbroken. Bovendien zorgt de intelligente diagnostica, met statusmelding en alarm, voor maximale transparantie en gebruiksgemak. Zoals door de klant aangevraagd, omvat deze oplossing een constante ondersteuning ter plekke in Thailand.
De M-LB-5000 bliksembeveiligingsmodule beschikt over een intuïtieve, eenvoudig leesbare verkeerslichtindicator, die als statusmelding in het besturingssysteem kan worden geïntegreerd. Hierdoor kan onderhoudspersoneel de doeltreffendheid van de bliksembeveiligingsapparatuur te allen tijde controleren, zonder bijkomende testapparatuur en zonder de fabriek te betreden.
Het bliksembeveiligingssysteem bestaat uit een basismodule en verwijderbare beveiligingsmodule, die eenvoudig tijdens gebruik kan worden vervangen. Als de module wordt verwijderd en 180 graden wordt gedraaid, zal de ingebouwde scheidingsfunctie het signaalcircuit automatisch onderbreken. Deze “lusontkoppelingsfunctie” zorgt voor een vereenvoudigde indienstname en probleemoplossing. De M-LB-5000 modules kunnen klemmenblokken op cross-connectniveau vervangen zonder nood aan bijkomende ruimte dankzij hun compacte installatiebreedte van 6,2 mm. Vanuit mechanisch oogpunt zijn de modules uiterst gebruikersvriendelijk en eenvoudig te installeren, zonder bijkomende bedrading.