Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Nauwkeurige detectie van beschadigde pallets in hoogbouwmagazijnen

R2000 Detection 2D-LiDAR-sensor detecteert zelfs de kleinste schade aan pallets

De toepassing

Een betrouwbare opslag- en transporttechnologie is cruciaal voor een efficiënte en vlotte materiaalstroom in logistieke centra, magazijnen en luchthavens. Goederen moeten snel en betrouwbaar naar hun bestemming worden gebracht. In hoogbouwmagazijnen gebruikt men stapelaars om goederen op pallets te vervoeren. Pallets kunnen echter tijdens opslag of bij het orderpicken worden beschadigd. Als een pallet breekt, kunnen stukken komen vast te zitten of kan de volledige pallet naar beneden vallen. Om vlotlopende processen te garanderen, moet men alle schade aan palletsop betrouwbare wijze kunnen detecteren.


Het doel

Om een pallet van het rek te nemen, wordt de laadvork van de stapelaar onder de pallet geschoven. Als de pallet gebroken is, kunnen uitstekende delen botsingen veroorzaken. De pallet kan eventueel overkantelen of onderdelen kunnen eraf schuiven. Een betrouwbare detectie van zelfs de kleinste beschadigingen is van fundamenteel belang om verdere schade te voorkomen.


De oplossing


Een R2000 Detection 2D-LiDAR-sensor wordt onder de laadvork van de stapelaar gemonteerd. Hij scant de ruimte juist onder de bodem van de pallet. Als de sensor iets detecteert, wordt deze informatie direct doorgestuurd naar de PLC, zodat het proces kan worden onderbroken en de beschadigde pallet kan worden vervangen. Dit vermijdt verdere materiële schade of lichamelijk letsel. 


De voordelen

Dankzij zijn stabiele scan-as en hoekresolutie tot 0,071 graden kan de R2000 voorwerpen detecteren die slechts 1 mm groot zijn. Het scanbereik begint direct onder de bodem van de pallet, zodat zelfs de kleinste voorwerpen kunnen worden gedetecteerd. En de set-up is eenvoudig. Dankzij de gebruikersvriendelijke PACTware-software kunnen de vier instelbare detectievelden al in enkele minuten worden ingesteld.


De R2000 Detection 2D-LiDAR-sensor—een kort overzicht

  • Stabiele scan-as zorgt voor een nauwkeurige bewaking van het te scannen oppervlak 
  • Hoogste hoekresolutie van alle digitale I/O-scanners op de markt—0,071°—maakt detectie van ultrakleine voorwerpen mogelijk 
  • 360° rondzicht 
  • Gebruiksvriendelijk—vier instelbare detectievelden kunnen in enkele stappen aan de uitgangen worden gelinkt 
  • Infraroodlaserversie biedt een meetbereik tot 30 m

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.

De R2000 biedt betrouwbare en uiterst nauwkeurige meetresultaten, met een aaneensluitend 360° zicht rondom...