Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Digitale verwerking van discrete ingang- en uitgangssignalen

2019-08-01

Gebruiksgemak gegarandeerd dankzij de FieldConnex® Multi-Input/Output

FieldConnex® Multi-Input/Output Fieldbus Infrastructure
Leer meer over de features van de Multi-Input/Output en hoe je er voordeel uit kan halen.

Verbind discrete ingang- en uitgangssignalen met verschillende functies met een veldbus, eenvoudig en goedkoop, via een enkel adres: met de FieldConnex® Multi-Input/Output (MIO) van Pepperl+Fuchs doe je dit in een handomdraai. Dit compacte veldbusproduct is het enige dat intrinsiekveilige ingangen en uitgangen biedt voor discrete signalen in Zone 0 en Division 1, en met vier verschillende functies. De robuuste MIO is gecertificeerd voor installatie in Zone 1 en Division 2. Dit geeft meer flexibiliteit qua fabrieksdesign en zorgt voor een uiterst eenvoudig gebruik


Veelzijdige functies in één apparaat

Om procesinstallaties te automatiseren, moeten veel discrete signalen worden vergaard. De FieldConnex® Multi-Input/Output fungeert als betrouwbare link tussen enkelvoudige, intrinsiekveilige signalen en het digitaal besturingspaneel. Hij combineert vier verschillende functies in één enkel apparaat. Zo kan hij, bijvoorbeeld, de status van een totaal van twaalf NAMUR-sensoren monitoren of tot vier kleppen tegelijk besturen. De MIO laat ook toe de overvul- en leegloopbeveiliging in vaten of leidingen te controleren aan de hand van trilvorkniveauschakelaars. De veldbuscomponent kan eveneens signalen verzamelen van puls- en frequentiegeneratoren, zoals diegene gebruikt voor stilstandbewaking op kritieke motoren.

 


Proactief onderhoud

Met zijn uitgebreide diagnostiekfunctionaliteit voor het detecteren van kabelbreuken en kortsluitingen, en voor het controleren van het deblokkeren van de klep en de runtime, zorgt de Multi-Input/Output voor een betrouwbaar toezicht op kritieke afsluiters. Als een vooraf ingestelde grenswaarde wordt overschreden, stuurt de MIO tijdig een alarmsignaal uit, zodat onderhoudsploegen een vlotte installatiewerking kunnen garanderen. Bovendien worden nauwelijks gebruikte afsluiters via automatische partial stroke tests geactiveerd en worden kosten door verlengde onderhoudsintervallen geminimaliseerd. Dit zorgt voor een op werkelijke behoeften afgestemd, doelgericht onderhoud, vermijdt stilstanden en verhoogt de installatiebeschikbaarheid aanzienlijk. De onderstaande animatie verschaft je een overzicht van de Multi-Input/Outputs veelzijdige toepasbaarheid en voordelen.

 


Gebruiksgemak

Alle in- en uitgangen van de Multi-Input/Output zijn intrinsiekveilig en gebruiksvriendelijk dankzij de mogelijkheid om hen collectief of individueel te configureren. Dankzij de robuuste behuizing kunnen gebruikers de veldbuscomponent in de onmiddellijke omgeving van de sensor installeren - en dit zelfs in explosiegevaarlijke omgevingen. Dit beperkt niet enkel de bedrading, maar ook de kosten en tijd die nodig zijn voor installatie. Het verbeterde ontwerp van de Multi-Input/Output maakt ook de kabelaansluiting aanzienlijk eenvoudiger.


Highlights van de FieldConnex® Multi-Input/Output

  • Verbindt tot twaalf discrete signalen via een enkel veldbusadres en integreert hen in de besturingstechnologie.
  • Garandeert een intrinsiekveilige opstartbeveiliging voor sensoren in Zone 0/Div. 1
  • Toezicht op kabelbreuk, kortsluiting, klepbreuk en looptijden zorgt voor een doelgericht onderhoud op basis van reële behoeften.
  • Automatische partial stroke test verlengt onderhoudsinterval.
  • Compatibiliteit met bestaande en oudere apparatuur vereenvoudigt systeemmodernisering.
  • Behuizingen in aluminium, glasvezelversterkt polyester en roestvrij staal beschikbaar.

amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.

Van beslissing over planning, installatie en indienstname tot gebruik en onderhoud: Ontdek hoe u het beste uit uw veldbusinfrastructuur kunt halen…