Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Nieuwe USB intrinsieke veiligheidsbarrière voor standalone toepassingen

2019-03-12

USB intrinsic safety barrier
De SK-PC-Z1D1-UU1-10-HS USB intrinsieke veiligheidsbarrière is een aanvulling op de HMI-portfolio.

Pepperl+Fuchs voegt een nieuwe USB intrinsieke veiligheidsbarrière toe aan haar assortiment accessoires voor HMI-apparatuur. De nieuwe barrière verbindt een host - zoals bijv. een individuele pc - met een USB-toestel - zoals bijv. Pepperl+Fuchs’ EXTA2-keyboard of flashdrive - in een Zone 1/21-omgeving.

Om USB-signalen vanuit en naar explosiegevaarlijke omgevingen te verzenden, zet de barrière de twee USB-kanalen om in intrinsiekveilige circuits. De USB intrinsieke veiligheidsbarrière zal gebruikers toelaten om invoerapparatuur zoals EXTA2-keyboards met verschillende muistypes in explosiegevaarlijke omgevingen van het type Zone 1/21 en 2/22 te gebruiken. De USB-host voedt de barrière, zodat er geen nood is aan een bijkomende stroomvoeding.



USB intrinsieke veiligheidsbarrière geïnstalleerd in een veilige omgeving, terwijl aangesloten apparatuur zich in een explosiegevaarlijke omgeving bevindt.

Robuust design en flexibele installatie

De nieuwe USB intrinsieke veiligheidsbarrière beschikt over een robuust design, wat haar uiterst schok- en trillingsbestendig maakt. Twee klemmenblokken met 4 schroeven garanderen een stevige aansluiting. De nieuwe USB intrinsieke veiligheidsbarrière is flexibel qua installatie, zodat deze aan de toepassing en specifieke eisen van de gebruiker kan worden afgestemd. Met haar uitgebreid temperatuurbereik van -20 °C tot +60 °C is de USB-barrière ook geschikt voor gebruik bij extreme temperaturen.

Een geschikte behuizing die in overeenstemming met IEC/EN60079-0 minstens over een IP54-classificatie beschikt, laat toe de barrière in Zone 2/22 te gebruiken, terwijl het aangesloten EXTA2-keyboard in een Zone 2/22- of 1/21-omgeving kan worden ondergebracht. 



Een geschikte behuizing maakt een installatie van de USB-barrière in Zone 2 mogelijk.

Een andere mogelijkheid voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen, is om de USB-barrière in een gespoelde en onder druk gezette behuizing te monteren. Gezien de USB-barrière een intrinsiekveilig circuit biedt, moet het aangesloten USB-keyboard niet worden gespoeld en onder druk gezet als het is goedgekeurd voor gebruik in Zone 1/21.


USB-barrière geïntegreerd in een gespoelde en onder druk gezette behuizing.

Een kort overzicht

  • Gevoed via USB-host—geen extra stroomvoeding vereist
  • Flexibele installatie in veilige omgevingen
  • Verschillende opties maken installatie in explosiegevaarlijke omgevingen mogelijk
  • Robuust design
  • Getest en goedgekeurd voor gebruik met Pepperl+Fuchs’ EXTA2-keyboards en gecertificeerde flashdrives

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.