Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
E-mail
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00
E-mail

Uiterst performante randapparatuur vervolledigt mobiele communicatieportfolio

2019-08-23

New ecom Peripherals
Het Pepperl+Fuchs merk ecom brengt drie nieuwe apparaten uit.

Naast zijn portfolio voor intrinsiekveilige mobiele apparatuur, lanceert het Pepperl+Fuchs merk ecom drie nieuwe toestellen die communicatiemogelijkheden in zware industriële en explosiegevaarlijke omgevingen vereenvoudigen en uitbreiden. ‘s Werelds eerste intrinsiekveilige smartwatch, de Smart-Ex® Watch 01, ‘s werelds eerste Ex-gecertificeerde, draagbare infrarood- en HD-camera, de Ex-Camera CUBE 800, en de robuuste RSM 01 en RSM-Ex 01 externe luidsprekers en microfoons bieden extra oplossingen voor de genetwerkte mobiele werknemer.
 


Eerste intrinsiekveilige Smart-Ex Watch 01 voor Zone 2/22 en Div. 2

‘s Werelds eerste intrinsiekveilige smartwatch.
‘s Werelds eerste intrinsiekveilige smartwatch.

Gecertificeerd voor gebruik in Zone 2/22 en Div. 2, kan de Smart-Ex Watch 01 van het Pepperl+Fuchs merk ecom worden gecombineerd met mobiele apparatuur zoals de Smart-Ex® 02 smartphone en de Ex-Handy 10 featurephone. De indrukwekkende smartwatch beschikt over een batterij met gebruiksduur van vijf dagen en een robuust design dat bestand is tegen schokken en trillingen. De draaiende rand laat mobiele werknemers toe snel en intuïtief door apps en instructies te navigeren, zelfs met handschoenen aan. Geavanceerde spraakbesturing en polsbewegingen creëren een nieuwe vorm van handsfree communicatie en navigatie die de werknemersveiligheid en bedrijfsefficiëntie verhoogt door procescoördinatie te verbeteren.
 


Draagbare Ex-Camera CUBE 800 ontworpen voor handsfree gebruik

De Ex-Camera CUBE 800 combineert een optische camera en warmtebeeldcamera.
De Ex-Camera CUBE 800 combineert een optische camera en warmtebeeldcamera.

Het dubbel camerasysteem van de CUBE 800 is bestand tegen temperaturen van -20 °C tot +55 °C en is geschikt voor gebruik in zware industriële omgevingen en Zone 1/21- en Div. 1-gecertificeerde omgevingen. Gebruikers kunnen kiezen tussen twee cameramodi of een combinatie van beide: een optische camera legt video’s in HD en foto’s in hoge resolutie vast, terwijl een warmtebeeld-modus statusinformatie biedt voor de weergave van hot spots. Met behulp van het Augmented Reality-platform ‘Onsight Connect’ kunnen opnames worden versleuteld en ‘live’ worden gedeeld of vanaf afstand worden bestuurd. Dankzij de automatische magneetbevestiging kan je de Ex-Camera CUBE 800 eenvoudig en veilig bevestigen op een helm of hoofdband. Het intrinsiekveilig camerasysteem kan eveneens op een monopod worden gemonteerd voor gebruik in moeilijk bereikbare locaties, wat handsfree, maar vooral veilige werkomstandigheden in het veld garandeert.


Externe luidsprekers en microfoons: RSM 01 en RSM-Ex 01

RSM 01 en RSM-Ex 01 vereenvoudigen communicatie.
RSM 01 en RSM-Ex 01 vereenvoudigen communicatie.

De externe luidspreker en microfoon RSM 01 - voor zware industriële omgevingen - en RSM-Ex 01 - voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen - beschikken over een robuust, IP65/67-gecertificeerd design. Beide toestellen leveren een duidelijk audiosignaal, beschikken over een geïntegreerde functie voor ruisonderdrukking en over meerkeuzetoetsen die individueel kunnen worden geconfigureerd en met handschoenen kunnen worden bediend. Een 2200 mAh lithium-ion-batterij garandeert gebruikstijden tot 78 uur.



Nieuwe randapparatuur biedt extra oplossingen voor de genetwerkte ‘Mobile Worker’.

Highlights van de nieuwe randapparatuur

  • ‘s Werelds eerste intrinsiekveilige Smart-Ex Watch 01 met lange levensduur van de batterij voor handsfree communicatie en navigatie in Ex-omgevingen geclassificeerd als Zone 2/22 en Div. 2.
  • Ex-Camera CUBE 800, ‘s werelds eerste dubbele camera met ingebouwde warmtebeeldtechnologie voor de opname van video’s en afbeeldingen in HD en de weergave van hot spots in zware industriële en Zone 1/21- en Div. 1-gecertificeerde omgevingen.
  • RSM 01 en RSM-Ex 01 externe luidsprekers en microfoons met geïntegreerde functie voor ruisonderdrukking en meerkeuzetoetsen vereenvoudigen communicatie in zware industriële omgevingen en Ex-omgevingen tot Zone 1/21 en Div. 1.

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.