Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Pepperl+Fuchs publiceert compendium over ultrasone dubbelveldetectie als gratis pdf

2019-05-06

Pepperl+Fuchs offers two technology guides on ultrasonic sensor technology.
Pepperl+Fuchs brengt een nieuw technisch handboek uit gericht op dubbelveldetectie…

Pepperl+Fuchs heeft nu ook de "Ultrasonic Double Material Detection Technology Guide" uitgebracht als gratis downloadbaar pdf. Het uitgebreide compendium omvat veel van de inhoud van Pepperl+Fuchs’ "Technology Guide Ultrasonic Sensors", maar spitst zich voornamelijk toe op dubbelveldetectie. "Dubbelveldetectie” of “dubbele plaatdetectie” verwijst naar het algemeen detectieproces waarbij ultrasone sensoren de materiaaldemping tussen de zender en ontvanger meten.


Typische toepassingen voor dubbelveldetectie

Naast de fysiek-technische grondbeginselen van dubbele plaatdetectie behandelt de technische gids een aantal typische toepassingen, zoals de dubbelveldetectie in de printindustrie. Sensoren worden gebruikt om te controleren of één of meerdere vellen in de printer worden gevoed. De technische gids bevat ook gedetailleerde uitleg over andere toepassingen, zoals de ultrasone detectie van splice-aanhechtingen en inspectie van etiketten, die gepaard gaan met duidelijke illustraties en diagrammen.

Hulp bij sensorselectie

De technische gids behandelt de factoren (omgeving, materiaal, nauwkeurigheid van de uitlijning) die de meetresultaten in dubbelveldetectie beïnvloeden. Een volledige sectie van het document is gewijd aan de criteria die in overweging moeten worden genomen bij de selectie van de juiste sensor.

Productmanager Carsten Heim verklaart het doel van de publicatie: "Dubbelveldetectie vereist speciale kennis. Als marktleider op het gebied van ultrasone sensoren hebben we ook meer dan 15 jaar ervaring in de ontwikkeling en productie van technologieën voor de detectie van dubbele vellen of platen, en zijn we er trots op deze uitgebreide knowhow met alle geïnteresseerde partijen te delen in de vorm van een hoogkwalitatieve referentiegids."

De "Ultrasonic Double Material Detection Technology Guide" en algemene "Ultrasonic Sensors Technology Guide" zijn downloadbaar via de link bovenaan rechts op deze pagina.


Gratis pdf-bestand

Nu downloaden

Download je gratis “Technology Guide Double Material Detection”.