IEC 60079-14 stelt dat ‘Ex d’-installaties in explosiegevaarlijke omgevingen gebruik moeten maken van speciale wartels om het ontsnappen van explosieve gassen uit de drukvaste behuizing te vermijden. Speciaal voor deze toepassingen introduceert Pepperl+Fuchs een assortiment barrier glands dat niet enkel dienst doet als explosiebeveiliging voor elektrische apparatuur, maar ook montagevoordelen biedt.
Vermeld onder de codering CG.B* kunnen de ATEX- en IECEx-gecertificeerde barrier glands worden gebruikt voor gewapende (CG.BA) en ongewapende (CG.BN) kabels. Installatie verloopt snel en eenvoudig, en het risico op fouten wordt beperkt door de invangende kabelafschermingscomponenten: wanneer je een barrier gland van Pepperl+Fuchs voor initieel gebruik opent, vallen de individuele componenten niet zomaar uit elkaar, zoals dit vaak wel het geval is bij producten van concurrenten. Het intelligent ontwerp van de barrier glands bouwt voort op de bestaande portfolio wartels van Pepperl+Fuchs. Gebruikers kunnen een snelle selectie maken uit de volledige portfolio met identieke klemtypes, klemgroottes en schroefdraadmaten. Omdat het afdichtingsmiddel geen verticale uitlijning vereist voor verharding, zijn de wartels uiterst geschikt voor installatie ter plekke. Het gebruikte elastomeer is ook zeer duurzaam en laat een opslag van 24 maanden toe.
Barrier glands, wartels en andere accessoires vervolledigen het uitgebreide gamma klemdozen, bedieningspanelen en besturingspanelen van Pepperl+Fuchs. Verschillende soorten beveiligingsklassen en behuizingsstijlen laten toe de meest flexibele en efficiënte besturings- en bedieningsoplossingen te ontwerpen voor gelijk welke toepassing en industriële omgeving. De ervaren projectingenieurs van Pepperl+Fuchs’ Solution Engineering Centers—die je overal ter wereld kan vinden—helpen gebruikers de beste oplossing voor gelijk welke vereisten vinden.