Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

R2000 UHD LiDAR-sensor—Nu met dubbel meetbereik

2019-08-20


R2000 2D-LiDAR-sensor

De R2000 2D-LiDAR-sensor heeft bewezen een ware industriële probleemoplosser te zijn. Met zijn state-of-the-art features en meetcapaciteit is de R2000 de ‘go-to’-oplossing voor taken zoals detectie, navigatie en positionering in productieprocessen, botsingvermijding, voorwerpidentificatie, voorwerpprofilering en veel meer. Om aan de vereisten van deze wijd uiteenlopende taken te voldoen, ontwikkelden we drie versies van de R2000:

  • Detectie voor toezicht tijdens productieprocessen
  • HD (high density) voor objectprofilering en toepassingen in robotica
  • UHD (ultra-high density) voor complexe meettaken 

Pepperl+Fuchs stelt nu ook met trots een nieuw lid van de R2000 UHD LiDAR-productfamilie voor met dubbel meetbereik. De OMD60M biedt een meetbereik bij natuurlijke oppervlakken dat twee keer zo groot is als dat van de bestaande OMD30M.


Technische gegevens  
Algemene productspecificatiesOMD30MOMD60M
Meetbereik0.1 ... 10 m (bk 10%)0.1 ... 20 m (bk 10%)
 0.1 ... 30 m (wh 90%)0.1 ... 60 m (wh 90%)

De nieuwe R2000 is in staat zijn meetbereik te verdubbelen dankzij een recent ontwikkelde technologie voor de evaluatie van signalen met lage reflexibiliteitsniveaus. De technologie laat toe de weerkaatste signalen van doelobjecten met een lage reflexibiliteit (zoals bijv. doffe, zwarte banden) of verafgelegen voorwerpen te detecteren en evalueren. Dankzij zijn uitgebreid meetbereik is de OMD60M de uitdagingen van zowel bestaande als nieuwe toepassingen de baas.


Een navigatie en positionering voor AGV’s en AMR’s op basis van de natuurlijke omgeving

In vele productiehallen wordt het gebruik van retroreflectoren als fundamentele referentiepunten voor LiDAR-scanners bij de absolute positionering van Automatisch Geleide Voertuigen (AGV’s) of Autonome Mobiele Robots (AMR’s) waar mogelijk vermeden. Retroreflectoren vertegenwoordigen bijkomende infrastructuur en vereisen ressources om ze te plannen, uit te stippelen, te installeren en te onderhouden. In dergelijke gevallen worden LiDAR-scanners, die in staat zijn de natuurlijke omgeving van de fabrieksvloer te gebruiken voor hun navigatie—zonder volledig afhankelijk te zijn van retroreflectoren—zeer gewaardeerd. Een navigatie op basis van de natuurlijke omgeving in AGV’s of AMR’s met behulp van LiDAR vereist een toestel met een uitzonderlijk prestatievermogen en meetcapaciteit. De OMD30M is al lang - en zal ook in de toekomst - de industriële norm zijn voor deze taak. Maar voor die productiehallen met zeer lange gangen of corridors, waar de natuurlijke omgeving zich over meer dan 30 m van de scanner uitstrekt, biedt de nieuwe OMD60M de ideale oplossing.


Profilering van voorwerpen met een lage reflexibiliteit

Het bereik van gelijk welke LiDAR-scanner wordt bepaald door de reflexibiliteit van de gescande voorwerpen. Hoe hoger de reflexibiliteit, hoe langer het meetbereik. Het omgekeerde is waar voor voorwerpen met een lage reflexibiliteit, zoals zwarte rubberbanden of bulkgoederen op een transportband. Deze voorwerpen absorberen het merendeel van de lichtbundel afkomstig van LiDAR-scanners, waardoor het meetbereik met 90% of meer wordt ingekort. Om deze reden is het soms nodig dat de scanner dichter bij de te scannen voorwerpen wordt geplaatst—misschien zelfs meer dan wat mogelijk is in de specifieke toepassing. De OMD60M biedt deze uitdaging het hoofd door twee keer het meetbereik van de OMD30M te verschaffen. Dankzij het uitgebreide meetbereik kunnen deze tot nu toe moeilijk te detecteren voorwerpen nu vanop grotere afstand worden gescand, wat meer installatiemogelijkheden biedt en potentiële botsingen vermijdt.

 


amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren

De R2000 biedt betrouwbare en uiterst nauwkeurige meetresultaten, met een aaneensluitend 360° zicht rondom...