Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Uit één stuk gegoten DT-stekkers garanderen werkveiligheid op mobile equipment

2019-09-03

DT connector
De uit één stuk gegoten DT-stekkers zijn uiterst robuust en duurzaam.

Hitte, koude, trillingen, uv-stralen, olie of zout—in mobiele toepassingen wordt de verbindingstechniek vaak aan extreme uitdagingen blootgesteld. Voertuigen en mobiele apparatuur moeten te allen tijde operationeel zijn zonder de werkveiligheid in gevaar te brengen - zelfs onder de moeilijkste omstandigheden. Daarom ontwikkelde Pepperl+Fuchs haar robuuste DT-stekkers voor mobile equipment.

Wat maakt hen zo speciaal? De DT-stekkers zijn uit één stuk gegoten, waardoor ze uitstekend bestand zijn tegen zout, uv-stralen en olie. De volledige omhulling ontlast ook de individuele aders van de kabel, verbetert de overlangse waterdichtheid en zorgt voor een doeltreffende bescherming tegen mechanische stress en trillingen. Dankzij hun extreme bestendigheid en duurzaamheid zijn de DT-stekkers een kernbestanddeel van de Pepperl+Fuchs’ Mobile Equipment Connectivity (MEC)-portfolio.


Kwaliteit gaat hand in hand met flexibiliteit

De nieuwe, verbeterde stekkers zijn gebaseerd op de DT-stekkers van de firma DEUTSCH. Dankzij features zoals de makkelijk insteekbare snap lock-vergrendeling, de wedge lock-vergrendeling en het afschermingsconcept zijn deze DEUTSCH-stekkers uiterst populair bij eindconsumenten. De PUR-O-kabeladers die in Pepperl+Fuchs’ DT-stekkers worden gebruikt, staan garant voor de hoogste kwaliteit in mobiele toepassingen. Kabelmantels en gegoten stekkerbehuizingen laten toe de afgewerkte DT-sensor-/actuatorkabels in temperaturen van -50 °C (-58 °F) tot 105 °C (221 °F) te gebruiken.

Het smalle, plaatsbesparende ontwerp vereenvoudigt machinedesign. De beschikbare variëteit aan DT-sensor-/actuatorkabels verhoogt de inzetbaarheid van de stekker nog meer. Gebruikers kunnen kiezen uit DT naar DT, DT naar M8, DT naar M12 en versies met ‘flying leads’ (losse draden).


Een kort overzicht

  • Geoptimaliseerd voor mobiele toepassingen: uit één stuk gegoten, volledig omhulde DT-stekkers
  • UV- en oliebestendig, en bestand tegen een temperatuurbereik van -50 °C (-58 °F) tot 105 °C (221 °F) voor extreme outdoortoepassingen
  • Stevig, gegolfd kabelbevestigingsmechanisme voor extra veiligheid in zware industriële omgevingen
  • Strikte testprocedures en kwaliteitsnormen met in-house productie en nul-fouten-tolerantie
  • Op maat gemaakte versies en bijkomende componenten beschikbaar voor talrijke toepassingen
  • Sensor- en verbindingstechniek van éénzelfde fabrikant zorgt voor een eenvoudige integratie in toepassingen
  • Volledig gegoten AMP-, Superseal-, CPC- en TE Connectivity-stekkers verkrijgbaar op aanvraag