Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Langdurige ondersteuning voor Pepperl+Fuchs’ thin clients

2019-09-02

Thin Client

Vanaf 2020 zal Microsoft® niet langer ondersteuning en veiligheidsupdates voor het besturingssysteem Windows® 7 bieden. Als ze veiligheidshiaten willen vermijden, moeten bedrijven die nog steeds Windows 7 gebruiken, nu beslissen of ze hun IT-infrastructuur zullen upgraden of volledig vernieuwen. Upgraden naar nieuwe Windows-versies betekent vaak ook een verwisseling van hardware en firmware. Dit betekent dat gebruikers van VisuNet RM Shell 4 moeten upgraden naar de meest recente versie van Pepperl+Fuchs’ firmware. De innovatieve VisuNet RM Shell 5 is gebaseerd op het Windows 10 IoT Enterprise LTSB-besturingssysteem en voldoet al aan toekomstige eisen.


Efficiënt management met de hoogste veiligheidsnormen

De meest recente firmwaregeneratie communiceert met het procesbesturingssysteem of MES via standaard ethernettechnologie. Het is compatibel met zowel gevirtualiseerde systemen als procesbesturingssystemen op basis van werkstations. Gebaseerd op Windows 10, biedt VisuNet RM Shell 5 een continue ondersteuning en strenge beveiliging voor je hardware en software. Windows garandeert een langdurige beschikbaarheid van veiligheidsupdates voor dit besturingssysteem via de Long Term Servicing Branch (LTSB). Bovendien beschikt RM Shell 5 over verschillende, ingebouwde veiligheidsmechanismen die het risico op externe invloeden tot een minimum beperken—een firewall en USB-vergrendeling beschermen het systeem tegen malware en virussen. Gebruikers kunnen de firmware eveneens op hun toepassing afstemmen en verschillende, met een wachtwoord beveiligde gebruikersrollen aanmaken. Bijvoorbeeld: enkel systeembeheerders kunnen installaties aanmaken, terwijl andere gebruikers enkel met de ter beschikking gestelde informatie kunnen omgaan.

VisuNet Control Center is een speciaal pluspunt van VisuNet RM Shell 5. Deze bijkomende software zorgt voor een efficiënt en centraal beheer van alle VisuNet thin clients—van box thin clients tot remote monitors. Configuratie, onderhoud, toezicht, ondersteuning en firmware-updates kunnen makkelijk vanaf een centraal werkstation worden uitgevoerd. Het is niet langer nodig om explosiegevaarlijke omgevingen of cleanrooms te betreden, wat gebruikers tijd en geld spaart.



VisuNet RM Shell 5 en Control Center zorgen voor een handig beheer van al je thin clients.

Een eenvoudige upgrade

Pepperl+Fuchs biedt een downloadlink om van VisuNet RM Shell 4 naar RM Shell 5 te upgraden. Gebruikers die de RM Shell 5-upgradekit aankopen, zullen automatisch een gebruikersaccount ontvangen waar ze het nodige vinden voor de upgrade, inclusief:

  • Een snelle wegwijzer voor installatie,
  • Een Windows 10 IoT Certificate of Authenticity (COA) licentiesticker, en
  • Afbeeldingen voor verschillende hardware-opties (update naar nieuwe fabrieksinstellingen vereist).

Het VisuNet Control Center ondersteunt gebruikers bovendien tijdens de upgrade naar VisuNet RM Shell 5. Normaal worden systeemconfiguraties en -profielen tijdens de installatie van de upgrade verwijderd. Dankzij het Control Center kunnen gebruikers de bestaande systeeminstellingen opslaan voordat de nieuwe firmware wordt geïnstalleerd en kunnen zij deze naar de apparatuur uploaden wanneer de installatie voltooid is. 


Blijf op de hoogte!


De voordelen in een oogopslag

  • Een eenvoudige upgrade van VisuNet RM Shell 4 naar VisuNet RM Shell 5 via downloadlink
  • Nieuwe firmwaregeneratie op basis van Windows 10 IoT Enterprise LTSB
  • Langdurige beschikbaarheid van veiligheidsupdates
  • Efficiënt management van alle thin clients—van een BTC in de controlekamer tot remote monitors op de fabrieksvloer
  • Updateservice: Laat je door ons informeren wanneer nieuwe updates beschikbaar zijn!

Updateservice

Als gebruiker van Pepperl+Fuchs’ thin client-software kunt u van onze nieuwe service genieten.

Inschrijven

Ontvang een melding zodra nieuwe software-updates beschikbaar zijn!

VisuNet RM Shell 5

Ontdek de nieuwste firmwaregeneratie en haar innovatieve features.

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren