Pepperl+Fuchs stelt met trots een nieuwe versie van haar beproefd OIT-identificatiesysteem voor extreem hoge temperaturen voor. De meest recente portfoliotoevoeging beschikt over een PROFINET-interface met ingebouwde netwerkschakelaar. Deze schakelaar zorgt voor een snelle en eenvoudige verbinding met PLC’s zoals die vaak in de automotive industrie worden gebruikt, terwijl ook ringtopologieën worden ondersteund. Qua robuustheid en betrouwbaarheid is de nieuwe versie vergelijkbaar met de welbekende Ethernet TCP/IP-versie.
Het identificatiesysteem voor hoge temperaturen met ingebouwde PROFINET-interface beschikt over een stevige, compacte behuizing. Gebaseerd op industriële beeldverwerkingsmethodes, is dit het enigeidentificatiesysteem met cameratechnologie voor extreem hoge temperaturen op de markt, dat bovendien over een LED-paneel beschikt voor interne verlichting. Deze speciale oplossing garandeert een veilige detectie in zware industriële en hogetemperatuursomgevingen.
Gebruikers halen voordeel uit een betrouwbare scanning van de codedragers, vervaardigd uit vrijwel onverwoestbaar, roestvrijstalen platen met geperforeerde matrices. De gezandstraalde, minder reflexieve codedragers zijn makkelijk te identificeren, zelfs wanneer ze vuil zijn, en zijn geschikt voor toepassingen met temperaturen tot 500 °C—zoals bijv. in droog- , spuit- en galvanisatieprocessen.
Een optionele dubbele lezing verhoogt de processtabiliteit verder door de detectie van codedragers met verschillende niveaus van helderheid mogelijk te maken. Als externe factoren de detectiekwaliteit echter dreigen te beïnvloeden, laat de diagnostiekfunctionaliteit van het apparaat zich gelden. Als de geregistreerde afbeelding nog leesbaar is, maar schadelijke omgevingsomstandigheden eventueel tot een leesfout kunnen leiden, wordt een makkelijk identificeerbare waarschuwing geïnitieerd. Resulterende foutbeelden kunnen worden verstuurd en parallel met PROFINET via Ethernet TCP/IP worden weergegeven, wat tot een correcte foutverhelping leidt.
Pepperl+Fuchs biedt niet enkel het identificatiesysteem voor hoge temperaturen en codedragers, maar ook een assortiment bijbehorende accessoires. Naast de Vision Configurator software voor parametrering, omvat dit een vervangingsglas voor de behuizing, alsook kabels en connectoren uit Pepperl+Fuchs’ portfolio voor verbindingstechniek—zodat gebruikers over een eenvoudige, all-in-one oplossing van éénzelfde leverancier beschikken.