Een vader maakt een fietstocht met zijn zoon. Terwijl de vader een fiets voor volwassenen met grote wielen gebruikt, beschikt zijn jonge zoon over een kinderfiets met overeenkomstige kleine wielen. Beide fietsen hebben dezelfde soort van dynamo (een kleine, elektrische generator om stroom op te wekken voor het fietslicht) en hetzelfde licht met dezelfde lamp. De diameter van de banden is niet relevant voor dit raadsel en kan worden genegeerd.
Welk licht schijnt helderder wanneer de fietsen aan dezelfde snelheid voortbewegen?
Als vader en zoon aan dezelfde snelheid fietsen en de diameter van de banden genegeerd wordt, hebben de fietsen dezelfde omtreksnelheid, die gelijk is aan de afgelegde snelheid. Beide lichten schijnen daarom even helder. De fiets van het kind heeft een hogere hoeksnelheid en roteert vaker, maar de snelheid aan de straal is dezelfde als bij de grote fiets.