Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Een nieuwe purgeoplossing voor grote behuizingen: de Bebco EPS® 5500-serie

2019-11-08

Bebco EPS® 6100 Series Purge and Pressurization System
De automatische purgesystemen van de 6100-serie kunnen behuizingen groter dan 12,2 m³ (450 ft³) purgeren

Pepperl+Fuchs zal de nieuwste toevoeging aan haar toonaangevende portfolio van purge- en overdruksystemen voorstellen op de SPS beurs van dit jaar in Neurenberg, van 26 tot 28 november 26 – 28, hal 7A, stand 330. De Bebco EPS® 6100-serie werd speciaal ontwikkeld voor gebruik met grote motoren, aandrijvingen, compressoren en behuizingen in Ex-omgevingen geclassificeerd als ATEX/IECEx Zone 1. Als grootste purge- en overdruksysteem dat Pepperl+Fuchs tot op heden ontwikkelde, kan de 6100-serie behuizingen groter dan 12,2 m³ (450 ft³) purgeren of spoelen. Dit nieuwe systeem is ideaal voor toepassingen in de chemische, petrochemische en olie- en gasindustrieën.


Ruime toepasbaarheid voor veeleisende toepassingen

Het 6100-systeem omvat een besturingsunit, overdrukventiel, druksensor voor lage druk en optionele temperatuursensoren. De configureerbare besturingsunit zorgt voor de handhaving van temperatuur en druk, beschikt over een extra uitgang voor besturing of alarmsignaal, twee intrinsiekveilige ingangen voor verschillende functies naar keuze en tot drie optionele temperatuuringangen die verschillende punten binnen de motorbehuizing kunnen bewaken. De intrinsiekveilige gebruikersinterface kan ook in een aparte behuizing worden geïnstalleerd in de nabijheid van de operatoren, wat hen een snelle toegang en eenvoudige monitoring van het systeem verleent.

Om te voldoen aan gelijk welke toepassingsvereisten in grote behuizingen, zijn overdrukventielen beschikbaar met vijf doorstroomsnelheden naar keuze (tot 14.000 l/min). De intrinsiekveilige druksensor voor lage druk levert een nauwkeurige meting van de behuizingdruk en zorgt voor een veilige werking in explosiegevaarlijke omgevingen. De druksensor, die interne drukniveaus van 0 tot 25 mbar kan registreren, kan op veilige afstand, aan de lagedrukzijde van de motor, worden geïnstalleerd voor een veilige drukmeting.


Bebco EPS®—De leiders in Purging Technology®

De Bebco EPS® purge- en overdruksystemen geven al meer dan 20 jaar lang blijk van hun welbeproefd ontwerp en betrouwbare bescherming voor de procesautomatiseringsindustrie. Als meest bekende merk is Pepperl+Fuchs de wereldleider op het gebied van purge- en overdruksystemen, en biedt de onderneming gebruikers veilige en voordelige opties voor de installatie van elektrische apparatuur in explosiegevaarlijke omgevingen. Met vestigingen in meer dan 140 landen ter wereld, zijn onze experts nooit ver te zoeken en staan ze klaar om je overal ter wereld bij te staan.


Highlights van de 6100-serie purge- en overdruksystemen

  • Gecertificeerd voor ATEX en IECEx Zone 1
  • Automatisch systeem met menugestuurde programmering
  • Maximale doorstroomsnelheid van 14.000 l/min
  • Intrinsiekveilige gebruikersinterface voor systeemprogrammering en -bewaking
  • Besturingsunit monitort systeemwerking en regelt voeding naar de behuizing
  • Aanvullende contactpunten voor alarm- of besturingsfunctie
  • Meerdere temperatuuringangen voor toezicht en besturing
  • Automatische drukcompensatie bij overtollige druklekkages van de motor

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.