Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Pepperl+Fuchs’ merk ecom wint de Duitse Design Award van 2020

2019-11-27

Logo German Design Award 2020
De Duitse Design Awards worden jaarlijks voorgesteld door de Duitse Raad van Vormgeving.

Twee producten van Pepperl+Fuchs’ merk ecom overtuigden de jury bij de toekenning van de Duitse Design Award voor 2020: Zowel de intrinsiekveilige Smart-Ex® 02 smartphone als de intrinsiekveilige RSM-Ex 01 externe luidspreker en microfoon werden bekroond met de internationaal erkende award in de categorie “Computer & Communicatie”. “We zijn zeer trots op deze award,” verklaart Werner Gebert, vicepresident O&O bij ecom: “Technologie gebruiksvriendelijk maken voor de mobiele werknemer is het voornaamste doel in onze productontwikkeling. Het ontwerp van onze mobiele oplossingen is volledig toegespitst op de taken in explosiegevaarlijke omgevingen en voldoet aan de hoogste ergonomische normen.”

De Duitse Design Awards worden jaarlijks voorgesteld door de Duitse Raad voor Vormgeving, de toonaangevende Duitse instantie voor merkbekendheid en vormgeving. De prijsuitreiking vindt plaats in Frankfurt op 7 februari 2020.


Smart-Ex® 02—Robuuste smartphone voor Zone 1/21 en Div. 1

Volledig intern ontwikkeld, beschikt de Smart-Ex® 02 over een 12,7 cm (5 inch) scherm met Gorilla® Glass.
Volledig intern ontwikkeld, beschikt de Smart-Ex® 02 over een 12,7 cm (5 inch) scherm met Gorilla® Glass.

“De Smart-Ex® 02 is een uiterst bestendige, gebruikersvriendelijke en intrinsiekveilige Android-smartphone. De beschermrand rondom het scherm van de smartphone is nauw, zodat het grote scherm volledig en intuïtief kan worden gebruikt," zei de jury, ter staving van haar beslissing.

De Smart-Ex® 02 werd speciaal ontworpen voor zware industriële toepassingen en explosiegevaarlijke omgevingen geclassificeerd als ATEX-Zone 1/21 en Div. 1, waardoor hij ideaal is voor gebruik in chemische fabrieken, raffinaderijen en op boorplatformen. Hij is uiterst robuust en biedt een hoge functionaliteit in een gestroomlijnde, dunne behuizing. Het gebruik van de robuuste smartphone verloopt intuïtief: De programmeerbare toetsen, volumeknoppen, alsook de ontspanknop van de camera hebben een ergonomische vormgeving en bevinden zich op handige plaatsen zodat ze makkelijk te bedienen zijn—zelfs met handschoenen aan. Sommige toetsen kunnen naargelang de toepassing worden aangepast, terwijl vooraf ingestelde toetsen voor alarmsignalen een onmiddellijke communicatie in geval van nood garanderen. Een ruim toepasbare, modulaire montagekit bestaande uit een riemklem, polsband, oplader en dockingstation levert het nodige gemak bij het dragen, installeren en opladen.


RSM-Ex 01—Intrinsiekveilige, externe luidspreker en microfoon voor Zone 1/21


De RSM-Ex 01 werd ontworpen voor communicatie in zware industriële omgevingen, alsook Zone 1/21 en Div. 1.

“De RSM-Ex 01 externe luidspreker en microfoon omvat de allernieuwste technologieën voor integratie in IoT-toepassingen. De compacte behuizing heeft zachte groeven gecombineerd met grote toetsen, zodat gebruikers in veiligheidsuitrusting en -kleding het apparaat eenvoudig en veilig kunnen bedienen," zei de jury.

De RSM-Ex 01 voor ATEX-Zone 1/21 beschikt over een IP65/67-classificatie en een geïntegreerde functie voor ruisonderdrukking. Hij levert heldere audiosignaal aan een luid volume (tot 103 dB). De externe luidspreker en microfoon is uiterst robuust, maar ook vlak en ergonomisch. Zelfs met handschoenen aan is hij intuïtief en gebruiksvriendelijk. De nieuwe 3,5 mm stekker is gemaakt voor de meest uiteenlopende industriële toepassingen. Naast een robuust ontwerp, beschikt de stekker over een veiligheidsschroef om hem aan een smartphone te bevestigen, en is hij compatibel met actuele en toekomstige apparaten.


De Duitse Design Award.

De Duitse Design Award is de voornaamste internationale prijs toegekend door de Duitse Ontwerpraad. Zijn doel is om unieke ontwerptrends te ontdekken, te tonen en te bekronen. Elk jaar worden inzendingen van topklasse op het gebied van product- en communicatieontwerp, die een nieuwe wind doen waaien in het internationaal ontwerplandschap, bekroond. De Duitse Design Award werd gelanceerd in 2012, en is een van de meest prestigieuze ontwerpwedstrijden ter wereld met een uitstekende reputatie die ver buiten gespecialiseerde cirkels reikt.


e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.