Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Nieuwe industriële thin client beschikbaar: de BTC14

2020-02-17

BTC14 industrial box thin client
De nieuwe BTC14 beschikt over een robuuste behuizing.

De industriële box thin clients (BTC) van Pepperl+Fuchs zijn de perfecte oplossing voor industriële omgevingen waar traditionele thin clients de grenzen van hun bruikbaarheid hebben bereikt. Ze geven gebruikers toegang tot apps en informatie die op centrale systemen worden beheerd. Met hun uiterst robuust design zijn ze ideaal om het hoofd te bieden aan de speciale eisen van de procesindustrie. Vanaf nu volop beschikbaar, vervolledigt de BTC14 de portfolio van industriële thin clients van Pepperl+Fuchs.

Net als de bestaande BTC12 beschikt de BTC14 over een robuuste, volledig afgesloten IP4x-behuizing uit aluminium. Hierdoor is hij bestand tegen zware industriële omgevingen en temperaturen van -20 °C tot +60 °C, en kan hij worden geïnstalleerd op tal van handige locaties—zelfs in een bureaulade. Deze features garanderen niet enkel een 24/7-werking, maar beschermen de BTC14 bovendien tegen onbevoegde toegang. Dit beschermt op zijn beurt tegen virussen, malware en andere aanvallen.


Toekomstgericht in elk aspect

Pepperl+Fuchs heeft de BTC14 geoptimaliseerd voor gebruik met de allernieuwste schermtechnologie. Voorzien van vier DisplayPort™-interfaces is de BTC14 in staat een totaal van vier Ultra HD-monitors met 4K-resolutie aan 60 Hz te ondersteunen, en is hij bijgevolg geschikt voor gebruik in Quad Monitor-installaties. Een bijkomende DP++ optie laat gebruikers ook toe HDMI-monitors aan te sluiten. Net als de BTC12 is de BTC14 voorzien van moderne interfacetechnologie:

  • Dual gigabit ethernet voor netwerkredundantie
  • Seriële interfacepoort ter ondersteuning van legacy-randapparatuur
  • 4 x USB-poorten voor moderne randapparatuur
  • Breed bereik van 16 tot 28 V DC-voeding voor industriële en kantoortoepassingen

Alle aansluitingen van de BTC14 kunnen mechanisch worden beveiligd om loskoppeling te voorkomen, zelfs in geval van trillingen.


Gebruikers van Pepperl+Fuchs’ industriële thin clients genieten van een langdurige beschikbaarheid van hun hardware en software. Enkel speciaal geselecteerde, industriële componenten worden gebruikt voor de BTC’s, die een maximale duurzaamheid en betrouwbaarheid garanderen. Zo worden terugkerende kwalificatiekosten voor systeemontwerpers en klanten aanzienlijk beperkt.


Vooraf geïnstalleerde VisuNet RM Shell 5-firmware

Met de vooraf geïnstalleerde VisuNet RM Shell 5-firmware kunnen gebruikers de BTC14 snel en makkelijk in enkele minuten instellen en activeren. De meest recente RM Shell-generatie is gebaseerd op Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSB, dat langdurige veiligheidsupdates van Microsoft omvat. Bovendien beschikt RM Shell 5 over ingebouwde veiligheidsmechanismen die het systeem op betrouwbare wijze beschermen tegen malware en virussen.  

RM Shell 5-firmware is beschikbaar voor elk VisuNet-apparaat van Pepperl+Fuchs. Het biedt een volledige thin client-oplossing voor procesindustrieën—van BTC’s in de controlekamer tot remote monitors in Zone 1/21. En dankzij de VisuNet Control Center-software kunnen operators alle toestellen makkelijk vanuit een centraal punt configureren, controleren en op efficiënte wijze beheren.


e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
VisuNet RM Shell 5

Ontdek de nieuwste firmwaregeneratie en haar innovatieve features.

Updateservice

Als gebruiker van Pepperl+Fuchs’ thin client-software kunt u van onze nieuwe service genieten.

Inschrijven

Ontvang een melding zodra nieuwe software-updates beschikbaar zijn!