Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Incrementele, roterende encoders voor snelheidsmeting in offshore windmolenparken

De toepassing

Gelijkmatigere en hogere windsnelheden laten offshore windmolenparken toe ongeveer twee keer meer energie op te wekken dan vergelijkbare onshore installaties. Hier komt een brede waaier van meet- en positioneringstoepassingen aan te pas die door elektrische instrumenten en componenten worden opgelost. Snelheidsmeting van windturbinegeneratoren is één van de standaardtoepassingen van deze industrie.


Het doel

Snelheidsmeting is fundamenteel voor een veilige en efficiënte werking van windturbines. Gezien de uitdagende, offshore omgevingsomstandigheden moeten componenten niet enkel robuust en corrosiebestendig zijn, maar ook betrouwbare meetwaarden kunnen leveren in zeer extreme temperaturen.


De oplossing

Toepassingsspecifieke, incrementele, roterende encoders zijn een ideale oplossing. Een speciale coating maakt de roestvrijstalen behuizingen uiterst corrosiebestendig—ze zijn bestand tegen een 620-uren zoutneveltest. Het temperatuurbereik werd uitgebreid van -40 °C tot 70 °C.

De voordelen

De speciale behuizing verhoogt processtabiliteit, beschermt investeringen en voorkomt dure, offshore onderhouds- en vervangingstaken. Bovendien beschikken de roterende encoders over een bijzondere isolatiemantel die hen beschermt tegen kruisstromen en signaalkwaliteit garandeert. Een toepassingsspecifieke afstemming van de analoge uitgangsmodules verbreedt de mogelijkheden qua toepassingen in offshore windmolenparken.


Een kort overzicht

  • Speciale behuizingscoating voor hoge corrosiebestendigheid
  • Uitgebreid temperatuurbereik van -40 °C tot +70 °C
  • Speciale isolatiemantel biedt bescherming tegen kruisstromen
  • Aangepaste analoge uitgangsmodule verbreedt toepassingsmogelijkheden

amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren