Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Oplossing gevonden? De oplossing van het raadsel uit e-news nr. 4 van oktober 2022

2022-11-18

Voor een Goed Doel

riddle, puzzle, e-news, brainteaser, brain teaser, newsletter, charity lottery, profit, win, donation
Ontdek de maximale hoofdprijs.

Het promotieleaflet van een loterij voor een goed doel bevat de slogan: "Prijzen tot 100.000 euro". In de kleine lettertjes staat echter dat de respectievelijke prijs niet volledig wordt uitbetaald. Een bepaald deel ervan wordt geschonken aan een liefdadigheidsorganisatie. Dit aandeel wordt als volgt berekend: x% van de opbrengst wordt aan het goede doel geschonken en x wordt berekend door de winst door 1.000 te delen.

Bijvoorbeeld: Als de opbrengst 18.000 euro bedraagt, zal 18% aan de liefdadigheidsorganisatie worden geschonken en zal de winnaar slechts 14.760 euro ontvangen.

Wat is het maximumbedrag dat zal worden uitbetaald of, in andere woorden:Hoeveel geld zal de winnaar ontvangen?


Oplossing

De grafiek toont aan dat met een winst van 50.000 euro, een maximum van 25.000 euro kan worden gewonnen. De winnaar zal dus een maximale hoofdprijs van 25.000 euro op zak kunnen steken.

De functie hiervoor is: Prijs (winst) = winst - winst * (winst / 100.000)


e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.