Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Algemene Voorwaarden voor Deelname aan Online Seminaries en Live Presentaties door Pepperl+Fuchs

Laatste bijwerking: oktober 2020


1 Omvang van de Diensten

1.1 De volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op deelname aan webinars en online trainingen, zoals Inhouse (hierna te noemen "Events"), aangeboden en verzorgd door Pepperl+Fuchs België NV  (hierna genoemd "Pepperl+Fuchs").

Regels die afwijken van of een aanvulling vormen op deze Algemene Voorwaarden zijn alleen van toepassing indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Pepperl+Fuchs. Dit zal ook gelden als Pepperl+Fuchs de diensten levert in de wetenschap dat bepalingen tegenstrijdig zijn of afwijken van deze Algemene Voorwaarden.

1.2 De diensten geleverd door Pepperl+Fuchs zijn uitsluitend bestemd voor bedrijven en handelaren. Overeenkomsten met en inschrijvingen van consumenten zijn alleen geldig als Pepperl+Fuchs uitdrukkelijk instemt met de deelname van de consument.

1.3 De omvang van de contractuele dienst wordt bepaald door de beschrijving van het desbetreffende Event, die beschikbaar is op de website van Pepperl+Fuchs (www.pepperl-fuchs.be).

 

2 Sluiting van het Contract en Inschrijving

2.1 De Events aangeboden door Pepperl+Fuchs vormen geen juridisch bindend aanbod, maar een verzoek tot inschrijving.

2.2 Het contract komt tot stand wanneer een deelnemer zich inschrijft voor een Event via de onlineformulieren op onze website en wanneer Pepperl+Fuchs de deelname aan het Event bevestigt en daarmee het aanbod van de deelnemer aanvaardt. De online-inschrijving creëert geen afdwingbaar recht om deel te nemen.

2.3 De onlineformulieren moeten naar waarheid en volledig worden ingevuld met de informatie die nodig is voor de inschrijving en moeten worden ingediend bij Pepperl+Fuchs. Pepperl+Fuchs zal de deelnemers een bevestiging van de inschrijving sturen per e-mail. Als de gegevens die een deelnemer tijdens de inschrijving heeft opgegeven, veranderen, moet de deelnemer Pepperl+Fuchs hier onmiddellijk schriftelijk over inlichten (bijv., e-mail).

2.4 De gegevens die door de deelnemer bij de inschrijving worden verstrekt, worden door Pepperl+Fuchs opgeslagen in overeenstemming met de voorschriften inzake gegevensbescherming; zie de desbetreffende privacybeleidsmaatregelen voor meer details, terug te vinden via deze link:respective privacy policies.

 

3 Verplichtingen tot Samenwerking voor Deelnemers aan Events

3.1 Om deel te nemen aan een Event, moeten de deelnemers voldoen aan de technische eisen die zijn aangegeven door Pepperl+Fuchs (bijv., een stabiele internetverbinding, actuele browserversie, luidspreker of koptelefoon, Adobe Flash Player,…). Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemers om te controleren en ervoor te zorgen dat zij aan de technische eisen kunnen voldoen. Het niet voldoen aan de technische eisen door de deelnemers, ook tijdens het Event, ontslaat de deelnemers niet van de contractuele betalingsverplichting.

3.2 De toegangsgegevens voor het Event worden voorafgaand aan het Event of bij de inschrijving naar het e-mailadres gestuurd dat de deelnemers tijdens de registratie hebben opgegeven. Deelnemers zijn verplicht de toegangsgegevens zorgvuldig op te slaan, niet te delen met onbevoegde derden en niet toe te staan dat onbevoegde derden toegang krijgen tot deze gegevens.

 

4 Eventvergoeding en Betalingswijzen

4.1 De Eventvergoeding wordt bepaald door de beschrijving van het betreffende Event en is onderworpen aan de geldende BTW-wetgeving.

4.2 Deelnemers ontvangen een factuur voor het Event, samen met de bevestiging van hun deelname. De factuur moet onmiddellijk (d.w.z. binnen 7 dagen) of vóór aanvang van het Event worden betaald.

 

5 Annulatie/Bescherming van Deelname

5.1 Deelnemers kunnen hun deelname aan Events alleen schriftelijk (per post of e-mail) annuleren. In plaats van annulatie kunnen de deelnemers iemand binnen hun eigen organisatie aanwijzen die gratis in hun plaats het Event kan volgen.

5.2 In geval van annulatie gelden de volgende tarieven:

Annulatie tot 14 dagen voor aanvang van het Event: gratis.

Annulatie binnen de 14 dagen voor aanvang van het Event: 100 procent van de deelnamekosten plus BTW. Dit geldt ook als de geregistreerde deelnemer niet inlogt.

5.3 De datum waarop Pepperl+Fuchs de brief/e-mail ontvangt, zal gelden met betrekking tot de naleving van annulatietermijnen. Annulatiekosten zullen worden verrekend met reeds gedane betalingen.

 

6. Annulatie van Events en Uitsluiting

6.1 Pepperl+Fuchs heeft het recht om Events te annuleren om economische of organisatorische redenen. Er is geen recht op uitvoering. Deelnemers worden onmiddellijk per brief of e-mail op de hoogte gebracht van elke annulatie. Reeds betaalde deelnamekosten zullen worden terugbetaald. Deelnemers kunnen geen andere aanspraken maken op Pepperl+Fuchs.

6.2 Pepperl+Fuchs heeft het recht om de toegang van deelnemers tot een Event te blokkeren als deze Algemene Voorwaarden worden geschonden.

 

7 Auteursrecht en gebruiksrechten

7.1 De inhoud van alle Events en alle materialen (documenten van een webinar, verstrekte opnames, enz.) zijn het intellectuele eigendom van Pepperl+Fuchs en zijn beschermd door het auteursrecht. Ze mogen noch gepubliceerd, verdeeld of vermenigvuldigd worden door de deelnemers, noch door hen gedeeld worden met derden. Deelnemers verbinden zich ertoe het auteursrecht te beschermen en de webinars alleen te gebruiken voor eigen gebruik en in het kader van de contractuele overeenkomst.

7.2 Het recht om deel te nemen aan het betreffende Event omvat het recht van de deelnemers om toegang te krijgen tot de beschikbare inhoud en deze te gebruiken voor trainingsdoeleinden. Het recht is beperkt in de tijd tot de duur van het Event en mag niet worden overgedragen aan derden. In het bijzonder is het niet toegestaan om andere deelnemers dan diegenen die zich hebben geregistreerd toe te laten tot een Event (bijv., door het Event te tonen met behulp van een projector).

 

8 Garantie en Aansprakelijkheid

8.1 Pepperl+Fuchs plant de Events met de zorgvuldigheid van een voorzichtig handelende persoon en voert ze dienovereenkomstig uit. Pepperl+Fuchs aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of nauwkeurigheid van de tijdens het Event verstrekte inhoud, noch voor het bereiken van een door de deelnemers gewenst doel of eindresultaat uit hoofde van deelname aan een Event.  De beschrijving van de diensten die verband houdt met het Event en die op een andere manier aan de deelnemers wordt bekendgemaakt in het kader van het afsluiten van de overeenkomst, vormt geen garantie of waarborg voor de inhoud van het Event.

8.2 Voor zover het geen wezenlijke verplichtingen uit de contractuele relatie betreft, zal Pepperl+Fuchs alleen aansprakelijk zijn - ongeacht de rechtsgrond - voor materiële schade en financiële verliezen die aantoonbaar het gevolg zijn van een opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim in het kader van de contractuele relatie en die bovendien voorzienbaar zijn.

In geval van aansprakelijkheid voor eenvoudige nalatigheid zal de aansprakelijkheid van

Pepperl+Fuchs voor materiële schade en daaruit voortvloeiende financiële verliezen worden beperkt tot het bedrag van de door de betreffende deelnemer betaalde deelnamekosten.

8.3 De bovengenoemde uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden zowel voor  werknemers als voor andere vertegenwoordigers van Pepperl+Fuchs.

 

9 Slotbepalingen

9.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, tenzij dwingende voorschriften ter bescherming van de consument dit in de weg staan.

9.2 Alle geschillen mbt de interpretatie en uitvoering van de algemene voorwaarden en de overeenkomst vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen.

9.3 Indien afzonderlijke bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijken te zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast.