Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Geoptimaliseerde Factory Reset met bijkomende Functie Updates voor VisuNet RM Shell 5 en VisuNet Control Center

2020-05-29

Software Update

De nieuwe functionaliteitsupdates van Pepperl+Fuchs bieden een geoptimaliseerde factory reset en nieuwe features voor de VisuNet RM Shell thin client-software (5.0 en volgende) en de aanvullende VisuNet Control Center-software. De verbeterde resetoptie biedt gebruikers de mogelijkheid om geheugencapaciteit te maximaliseren voor de software van derden en veiligheidsupdates. Bovendien kan de menukeuze ‘resetten naar fabrieksinstellingen’ nu vanop afstand met het VisuNet Control Center worden bestuurd.

De nieuwe features bij het resetten, omvatten een optie om individuele back-up- en gekloonde afbeeldingen te creëren. Deze afbeeldingen bevatten alle informatie, structuren en gegevens van de VisuNet RM Shell- en Windows®-systeembestanden.


Meer ruimte voor updates en software van derden

Terwijl het afbeeldingsbestand van de optie ‘factory reset’ vroeger lokaal, op de harde schijf, werd bewaard, laat de actuele versie toe om het bestand afzonderlijk te creëren en op te slaan op het netwerkstation. Door Pepperl+Fuchs’ afbeeldingsbestand te outsourcen, beschikken gebruikers nu over meer geheugenopslag om belangrijke veiligheidsupdates, hun eigen drivers en software van derden te installeren. 


Individuele back-up van uw apparaten

De nieuwe functionaliteitsupdate voor de VisuNet RM Shell 5-firmware laat u toe individuele back-upafbeeldingen van het "status quo" van uw apparatuur te creëren en op te slaan. Wanneer nodig, kunnen gebruikers de back-upafbeelding dan makkelijk naar hetzelfde apparaat uploaden om het in zijn voormalige staat te herstellen. Op deze manier gaan installaties niet verloren en moeten ze niet worden heropgestart wanneer wordt gereset—alle instellingen en configuraties worden samen met de back-up overgedragen.


Nieuwe wizards—creëer en upload afbeeldingen vanaf afstand

De functionele update voor de VisuNet Control Center-software omvat een "Capture Image”-wizard en een "Apply Image”-wizard. De “Capture Image”-wizard laat toe een back-upafbeelding en zogenaamde gekloonde afbeelding vast te leggen. Deze functie is handig om een afbeelding snel en eenvoudig van één apparaat naar een ander, gelijkaardig apparaat met dezelfde soort hardware te kopiëren. Instellingen van software ontwikkeld door derden worden eveneens volledig overgedragen. De "Apply Image"-wizard in Control Center laat gebruikers toe een bestaand Pepperl+Fuchs afbeeldingsbestand of afbeeldingen die op een vroeger tijdstip werden gekloond of geback-upt, te uploaden.


Naast het aanmaken van individuele back-ups, zal Pepperl+Fuchs ook op aanvraag afbeeldingen van apparaatspecifieke fabrieksinstellingen blijven leveren.

Verdere informatie vindt u in de handleiding van de VisuNet RM Shell 5 en het VisuNet Control Center.

Nieuwe Windows®-veiligheidsupdate


Updateservice

Als gebruiker van Pepperl+Fuchs’ thin client-software kunt u van onze nieuwe service genieten.

Inschrijven

Ontvang een melding zodra nieuwe software-updates beschikbaar zijn!