Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Oplossing gevonden? De oplossing van het raadsel uit e-news nr. 3 van juli 2020.

2020-06-30

Verdeling van een cirkeloppervlak

Dividing a Circular Area
Verdeel het oppervlak van de cirkel in zoveel mogelijk stukken met behulp van vier rechte lijnen.

Op het einde van de les geometrie, legt de leraar zijn leerlingen de volgende geometrische puzzel voor: Wat is het maximaal aantal stukken waarin een cirkeloppervlak aan de hand van vier rechte lijnen kan worden verdeeld en waar moeten de lijnen worden getrokken? De stukken hoeven niet noodzakelijk allemaal even groot te zijn. Als voorbeeld, tekent de leraar een cirkel met acht stukken (zie afbeelding hiernaast) op het bord. Hij voegt echter toe dat het mogelijk is meer dan acht stukken te verkrijgen.

In hoeveel stukken kan het cirkeloppervlak maximaal worden verdeeld?


Oplossing


Je kan vier rechte lijnen gebruiken om de cirkel in een maximum van 11 stukken te verdelen. Je bekomt dit aantal wanneer alle lijnen elkaar snijden en twee lijnen telkens met elkaar worden gekruist. Hiernaast vind je een afbeelding van een mogelijk scenario:


e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.