Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Lone Worker Protection met de eSENTINEL-app

2020-07-28

Alarmmeldingen met maximale efficiëntie en minimale inspanning

eSENTINEL App
eSENTINEL-appinterface

Om de veiligheid van ‘lone workers’ te optimaliseren, vertrouwen bedrijven op oplossingen die reactietijden in noodgevallen zoveel mogelijk verkorten. Ter aanvulling van haar portfolio intrinsiekveilige, mobiele apparaten, ontwikkelde Pepperl+Fuchs-merk ecom de eSENTINEL-app, een gebruiksvriendelijk hulpmiddel om de personeelsveiligheid te verbeteren. Een belangrijke overweging bij de ontwikkeling van de app was om gebruikers elementaire bescherming te bieden bij hun dagelijkse taken. Hierdoor is de eSENTINEL-app het perfecte hulpmiddel voor ‘lone workers’ (alleenwerkers) en hogerisicotoepassingen—mobiele werknemers hebben enkel de app en een smartphone of tablet nodig. De betaalbare, eenvoudig te laden oplossing kan makkelijk in een bestaande bedrijfsinfrastructuur worden geïntegreerd.


Betrouwbare alarmfunctie—automatisch of via drukknop

Smart-Ex 02 met ingebouwde alarmknop
Smart-Ex 02 met ingebouwde alarmknop

In een noodsituatie, is elke seconde van groot belang—de eSENTINEL-app is gebruikersvriendelijk en efficiënt zodat geen waardevolle tijd verloren gaat wanneer een digitale kreet voor hulp moet worden uitgezonden. In ecoms mobiele apparaten zoals de Smart-Ex 02 of Tab-Ex 02 is de app gekoppeld aan een rode alarmknop die in de hardware is ingebouwd, terwijl de hardware van andere fabrikanten een rode alarmknop op het scherm voorziet. Dit laat lone workers toe in geval van gevaar een alarmbericht te verzenden met een eenvoudige druk op een knop, en gaat er geen tijd verloren.

Sommige werkzaamheden vinden plaats in omgevingen waar werknemers, om veiligheidsredenen, slechts korte tijd mogen verblijven. Wanneer temperaturen te extreem zijn of er giftige gassen in de ruimte aanwezig zijn, kan een langer verblijf levensgevaarlijk zijn. Daarom beschikt de eSENTINEL-app over een ingebouwde timerfunctie die werknemers waarschuwt hoeveel tijd hen nog rest (een ‘pre-alarm’) voordat het eigenlijke alarm wordt gegeven.

Daarnaast verwerkt de app een waaier aan gegevens die door speciale sensoren in de hardware worden geregistreerd. Ook wanneer voor een bepaalde tijdsspanne geen beweging wordt geregistreerd, zal het apparaat bijvoorbeeld een automatisch pre-alarmsignaal uitzenden, dat door de werknemer kan worden gedeactiveerd. Is de werknemer niet in staat te bewegen of zelf alarm te slaan, zal de app automatisch een vooraf bepaalde noodcentrale contacteren via e-mail, sms of telefoon. Om dit proces te bespoedigen, kunnen verschillende telefoonnummers hiërarchisch in de app worden opgeslagen—kan men de eerste contactpersoon niet bereiken, dan wordt de volgende persoon op de lijst gecontacteerd volgens het telefoonboom-principe. Wanneer een sms-alarm wordt geactiveerd, ontvangen alle opgeslagen contactpersonen automatisch een sms om te verzekeren dat het alarm wordt geslagen.



De eSENTINEL-app is het perfecte hulpmiddel voor lone workers en hogerisicotoepassingen.

Automatische start en wachtwoordbescherming

Om een vlotlopende werking van de eSENTINEL-app en de bescherming van alleenwerkers te allen tijde te garanderen, kan de app worden geconfigureerd om automatisch te starten bij het opstarten van het systeem. Wachtwoordbeveiliging voorkomt dat contactgegevens per ongeluk worden verwijderd of instellingen worden gereset. Indien gewenst, kan de app vóór levering worden geïnstalleerd op een mobiel apparaat en vooraf worden geconfigureerd. Voor alle andere bedrijfsapparatuur kan een licentie worden verstrekt en kan de app op een later tijdstip worden geïmplementeerd—bijvoorbeeld, na een proefperiode van vier weken—via het online platform voor digitale producten en services.


Highlights van de eSENTINEL-app

  • eSENTINEL-app verhoogt de veiligheid van lone workers in aanzienlijke mate
  • Automatische verzending van alarmberichten in noodgevallen
  • Timerfunctie en gebruik van speciale sensoren ter bescherming van lone workers op de fabrieksvloer
  • Wachtwoordbeveiliging voorkomt dat vooraf gedefinieerde instellingen onopzettelijk worden gewijzigd
  • Licenties en installatie op alle mobiele bedrijfsapparatuur via het online platform voor digitale producten en services

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.

key visual digital products and services

De online portal “Digitale producten en services” combineert geautomatiseerde fasering met beheer van mobiele apparatuur en realtime apparaatanalyse op eenzelfde platform.