Voor toepassingen die een snelle en eenvoudige gegevensvergaring vereisen, verlaten bedrijven zich op tabletoplossingen. De voordelen zijn duidelijk: de apparatuur is gebruiksvriendelijk, intuïtief en laat gebruikers toe gegevens in te voeren, foto’s te nemen en belangrijke documenten vanop afstand te consulteren.
Ter vervollediging van haar beproefde tabletserie, introduceerde het Pepperl+Fuchs merk ecom, in samenwerking met Samsung, de Tab-Ex® Pro—’s werelds eerste Android tablet met een 10-inch (25,4 cm) groot scherm voor toepassingen in Zone 2/22 en Div. 2 omgevingen. De robuuste, dunne en lichtgewicht tablet bewijst de ideale partner te zijn voor mobiele werknemers op de fabrieksvloer en voor de implementatie van IIoT-toepassingen. Gecombineerd met een scherm en toetsenbord, kan de Tab-Ex® Pro zo nodig ook dienstdoen als desktopcomputer. Dit biedt bedrijven een kostenefficiënt alternatief voor een standaard desktop-pc, en het beste van beide werelden.
Ontwikkeld naar het model van de Samsung Galaxy Tab Active Pro, is de Tab-Ex® Pro ook voorzien van een Google ARCore voor de implementatie van augmented reality-apps, een gezichtsherkenningsfunctie en een krachtige processor (Qualcomm SDM670 Octa-Core 64 bit 2.0 GHz; 1,7 GHz). Bovendien garanderen het Samsung KNOX-veiligheidsplatform en meest recente Android-besturingssysteem maximale gegevens- en apparaatbescherming.
Het 10-inch (25,4 cm) grote multitouchscherm is zeer goed leesbaar, zelfs in direct zonlicht, en kan makkelijk met een S-Pen of door iemand met handschoenen aan worden bediend. Dit maakt de Tab-Ex® Pro ideaal voor zware industriële toepassingen, waarbij werknemers toegang tot internetinformatie zoals bouwtekeningen vereisen of om apps te gebruiken die een groter scherm nodig hebben. Indien nodig, kan de tablet met behulp van de Samsung DeX-functie (Desktop Experience) worden aangesloten op een groot scherm en een toetsenbord, zodat gebruikers over een volledige desktopervaring beschikken.
Een krachtige, vervangbare 7.400 mAh-batterij met pogo pin-oplading en batterijduur van 15 uur zorgen voor een betrouwbaar gebruik van de Tab-Ex® Pro in het veld. Randapparatuur zoals verschillende koptelefoons, luidspreker-microfoons en de mogelijkheid om het apparaat aan de Smart-Ex Watch 01-smartwatch te koppelen vergroten het functioneel bereik van de tablet. De Tab-Ex® Pro beschikt over programmeerbare (noodstop) knoppen en is, op aanvraag, beschikbaar zonder camera.
Om de (pre-)configuratie, de indienstname, het beheer en de analyse van mobiele apparatuur zoals de Tab-Ex®-tablets zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk te maken voor bedrijven, combineert ecom al deze dienstverleningen op één digitaal platform. Gebruikers ontvangen vooraf geconfigureerde apparaten die kant-en-klaar worden geleverd en vanaf een centraal platform kunnen worden beheerd en gemonitord.