Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Magazijnbeheer met optische sensoren

Betrouwbare producttracering met de optische sensor ML17

De toepassing

Met hun oppervlakte van +1.000 vierkante meters lijken geautomatiseerde magazijnen eerder op kleine steden. Kilometerslange transportbanden verplaatsen goederen voor opslag en transport, terwijl intelligente beheerssystemen de goederenstroom aansturen. Zonder een betrouwbare producttracering kunnen goederen niet tijdig worden verzonden.


Het doel

Om efficiënte en vlotlopende magazijnprocessen te garanderen, moeten goederen te allen tijde kunnen worden getraceerd. Een betrouwbare sensortechnologie is hierbij van fundamenteel belang.


De oplossing

ML17 optische sensor
ML17 optische sensor

Om de halve meter langs de transportband geplaatst, traceren de compacte, optische sensoren van de ML17-serie van Pepperl+Fuchs op betrouwbare wijze de goederenstroom in het volledige magazijn. De ML17-sensor beschikt over een schroefdraad van 18 mm en voorgeboorde bevestigingsgaten voor opbouwmontage. Met zijn 29,3 mm is de ML17 minder diep dan de meeste cilindrische sensoren van 18 mm. Hij is dan ook perfect voor toepassingen waar ruimte beperkt is. Vier verschillende sensormodi, inclusief retroreflecterende en achtergrondonderdrukkende versies, leveren bijkomende flexibiliteit en een 4-in-1 uitgang vereenvoudigt installatie gezien die NPN of PNP kan zijn.
 

Technische kenmerken:

  • Compacte behuizing
  • 360° zichtbare LED's
  • 4-in-1 uitgang (push-pull)
  • IP67-beschermingsgraad
  • Kabel-, M8- of M12-ontkoppelingsopties

De voordelen

Met een uitzonderlijke prijs-kwaliteitsverhouding, is de ML17 optische sensor ideaal voor markten en industrieën die een betrouwbare, betaalbare sensor vereisen. Omdat hij over een 4-in-1 uitgang beschikt, is er geen behoefte om individuele PNP- of NPN-versies te stockeren. Bovendien is de ML17 perfect geschikt voor die toepassingen waar ruimte uiterst beperkt is.


Een kort overzicht

  • Universele behuizingsstijl
  • Uitzonderlijke prijs-kwaliteitsverhouding
  • Flexibele werking
  • Tal van sensormodi

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.