Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Volledig uitgeruste, RocketLinx®-serie beheerde ethernetswitches vervoegen industriële communicatieportfolio

2020-11-17

RocketLinx® Managed Ethernet-Switch
RocketLinx® beheerde ethernetswitches

Ethernetswitches bieden de middelen voor een doeltreffende en betrouwbare overdracht van netwerkgegevens, zodat apparaten van fabrieksvloer tot onderneming op betrouwbare wijze in het netwerk kunnen communiceren. Als totaalleverancier voor IIoT-oplossingen introduceert Pepperl+Fuchs nu de RocketLinx®-serie beheerde ethernetswitches ter aanvulling van haar portfolio field-tot-cloud-communicatie. Met hun kwalitatief hoogstaande, robuuste, metalen behuizing, bieden deze producten een waaier aan belangrijke prestatie-, beheer- en veiligheidsfeatures inclusief VLAN’s, Quality of Service, redundante ringtopologieën en eventmeldingen. Naast standaard, koperen verbindingen, bieden de beheerde switches ook SFP-glasvezelpoorten. Met gigabitsnelheid aan alle poorten, zorgt de RocketLinx®-serie beheerde switches voor een efficiënte gegevensoverdracht over langere afstanden of wanneer immuniteit voor elektromagnetische interferentie vereist is. Samen met een serie onbeheerde switches voor apparaatconnectiviteit, vormen de beheerde RocketLinx®-switches een flexibel systeem dat op individuele en kostenefficiënte basis kan worden uitgebreid om aan een zo breed mogelijke waaier van toepassingseisen te voldoen.


SFP-glasvezelzenderontvanger voor maximale flexibiliteit

SFP-glasvezelzenderontvanger
SFP-glasvezelzenderontvanger

Traditionele ethernetswitches beschikken over koperen aansluitingen die gegevens tot 100 m overdragen zonder aan prestatie in te boeten. Deze soorten aansluitingen zijn echter gevoelig voor elektromagnetische straling, waardoor ze onbruikbaar zijn voor bepaalde toepassingen. Pepperl+Fuchs heeft daarom een reeks RocketLinx®-ethernetswitches ontworpen die over bijkomende SFP-glasvezelaansluitingen beschikken voor compatibiliteit met Small Form-factor Pluggable (SFP) zenderontvangers. Deze glasvezelaansluitingen worden niet beïnvloed door elektromagnetische straling en laten toe gegevens op efficiënte wijze aan fast-ethernet- of gigabitsnelheden over lange afstanden tot 120 km te verzenden. Zo kunnen de glasvezelaansluitingen, bijvoorbeeld, worden gebruikt voor communicatie in fabrieksomgevingen met elektrische ruis en om netwerken van beheerde ethernetswitches uit te breiden over grote oppervlakken zoals wind- en zonne-energieparken. De zenderontvangers vormen geen permanent onderdeel van de apparatuur. Ze kunnen echter, zo nodig, worden toegevoegd om tegemoet te komen aan het vereiste gegevensoverdrachtbereik. Hot-plugging laat toe SFP-zenderontvangers tijdens de werking te vervangen. Dit laat toe switches te herconfigureren wanneer toepassingsvereisten mettertijd veranderen, wat zowel de behoefte aan dure infrastructuurupgrades als stilstanden beperkt. Onbeheerde ethernetswitches zijn eveneens verkrijgbaar. Deze versies maken het eenvoudiger en goedkoper om netwerken op veldapparaatniveau uit te breiden.


Configuratie en apparaatbeheer via webserver, PortVision® DX of CLI

De ethernetswitches kunnen worden geconfigureerd en beheerd via Command Line Interface (CLI), via de interne webserver en met behulp van de gratis PortVision® DX-software. PortVision® DX van Pepperl+Fuchs is een intuïtieve tool voor het configureren, monitoren en beheren van meerdere apparaten op basis van Windows-software. Gebruikers kunnen een lijst genereren van alle RocketLinx® beheerde switches met een eenvoudige klik op de ‘scan’-knop. Op basis van die lijst kunnen netwerk-, veiligheids-, redundantie- en andere instellingen worden geconfigureerd.  Het is ook mogelijk om de instellingen van één switch in een configuratiebestand op te slaan en dat bestand vervolgens naar andere switches te kopiëren om set-up en implementatietijden aanzienlijk te verkorten. Naast een vereenvoudigde configuratie, biedt PortVision DX® een waardevolle diagnostiekfunctionaliteit die een vrijwel realtime toezicht op de status van aangesloten switches toelaat en vlotte firmwareupdates vanuit een enkele, intuïtieve gebruikersinterface bewerkstelligt.


Highlights van de beheerde ethernetswitches

  • Geavanceerde beheer- en cyberbeveiligingsfuncties voor een optimale werking en netwerkbescherming
  • Onbeheerde en beheerde ethernetswitches met gigabitsnelheden aan SFP-poorten voor een efficiënte gegevensoverdracht
  • Modulair, flexibel systeem dat kan worden uitgebreid met SFP-zenderontvangers
  • Hot-plugging laat toe SFP-zenderontvangers tijdens de werking te vervangen
  • Gebruikersvriendelijke configuratie via webinterface of gratis PortVision® DX-software op basis van Windows

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.