Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

R2300 3D-scanner—vier niveaus van nauwkeurigheid

2020-09-30

Betrouwbare botsingvermijding, ondersteuning bij voertuignavigatie en objectdetectie

R2300 Photoelectric Sensor
Ontdek de optische sensor R2300!

Autonome mobiele robots (AMR’s) en automatisch geleide voertuigen (AGV's) nemen langzaam maar zeker moderne, slimme intralogistieke installaties over. Pepperl+Fuchs stelt haar R2300-scanner met meerdere scanvlakken voor, een 3D-LiDAR-sensor voor route- en voertuigtoezicht. Dankzij zijn compacte omvang, eenvoudige integratie in meettechnologieën en hoge beschikbaarheid is de scanner perfect afgestemd op de vereisten van dergelijke voertuigen. Ondersteuning bij voertuignavigatie, botsingvermijding en goederendetectie op werkstukdragers - de R2300 is een multifunctionele sensor die hoek- en afstandsmeting uitvoert op vier afzonderlijke vlakken. Dit zorgt voor een contactloze, 3D-scan van de omgeving. Het scanbereik van de R2300-scanner met meerdere scanvlakken biedt gebruikers aanzienlijk meer informatie dan dat van scanners met een enkel scanvlak, en garandeert dus meer betrouwbare meetresultaten. Bovendien vertegenwoordigt het gebruik van één scanner met meerdere scanvlakken een aanzienlijke kostenbesparing qua aankoop, bedrading en integratie. Haal voordeel uit deze krachtige, optische, 3D-sensor in uw mobiele, intralogistieke toepassingen!


Nauwkeurigheid en flexibiliteit op de magazijnvloer

Gebaseerd op de innovatieve Pulse Ranging Technology (PRT), onderscheidt de R2300-scanner met meerdere scanvlakken zich in zijn apparaatklasse, en combineert hij een hoekresolutie van 0,1 ° en uiterst nauwkeurige lichtbundel. Hij detecteert zelfs de allerkleinste voorwerpen en vormen. Het concept van de optische sensor laat toe het detectieveldaan te passen aan de respectievelijke toepassing.


Eenvoudige indienstname en installatie

De R2300 kan worden voorzien van een optionele, rode puntlaser voor een eenvoudige uitlijning en indienstname. De puntlaser is precies uitgelijnd met de scanvlakken van de infrarode meetlaser, zodat het apparaat makkelijk zonder bijkomend gereedschap kan worden bediend. Bovendien kan de 3D-LiDAR-sensorin gelijk welke positie worden gemonteerd, afhankelijk van het gewenste scanbereik.


Robuuste en compacte behuizing

De compacte behuizing garandeert dat de 3D-scanner met meerdere scanvlakken de beschikbare ruimte optimaal benut. Met een globale hoogte van slechts 58 millimeters past hij perfect in de vlakke voertuigframes van AMR’s, shuttles en de kleine, ultraplatte AGV’s. Met uitzondering van de ronddraaiende spiegel, bestaat de R2300 volledig uit solid-state-elektronica, wat zijn gevoeligheid voor externe storingen beperkt en hem uitermate bestendig maakt tegen schokken en trillingen.



De voordelen in een oogopslag

  • Vier afzonderlijke scanniveaus leveren 3D-informatie met behulp van één enkele sensor 
  • Innovatieve ‘Pulse Ranging Technology’ garandeert maximale nauwkeurigheid en beschikbaarheid
  • Hoge meetprecisie dankzij doelgerichte lichtbundel en hoekresolutie van 0,1 °
  • Meetbereik tot tien meters op heldere voorwerpen en tot vier meters op donkere oppervlakken
  • Meetsnelheid van 50 kHz en instelbare scansnelheden van 12,5 en 25 Hz met een max. van 4.000 pixels per scan
  • Solid-state-elektronica en minimale storingsgevoeligheid

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.

Meten in 3D of op hoge snelheid: De R2300-serie biedt de geschikte LiDAR-sensor voor elke uitdaging. Meer informatie over de voordelen, de technologie en de toepassingsmogelijkheden...