Pepperl+Fuchs breidt haar portfolio van fabrieksautomatiseringsapparatuur uit en verwerft de ultrasone veiligheidssensor USi® van Mayser GmbH & Co. KG, een welbekende leverancier van producten en systemen, waarvan vele relevant zijn voor veiligheidsoplossingen. Deze ultrasone sensor met veiligheidscertificatie conform EN ISO 13849, categorie 3 PL d—de enige sensor van zijn soort ter wereld—versterkt Pepperl+Fuchs' positie als marktleider in ultrasone sensor- en veiligheidstechnologieën. De USi®, een ultrasone sensor met twee kanalen, beschikt over twee omvormers, verbonden met een besturingsinterface. Op elk van de twee onafhankelijke kanalen kunnen voorwerpen worden gedetecteerd via een ellipsvormige geluidsbundel binnen meetbereiken tot 2.500 mm. Twee veilige OSSD-uitgangen zijn voorzien voor signaaloutput.
Na de geplande marktlancering in het eerste kwartaal van 2021, zal de USi® worden toegevoegd aan de bestaande veiligheidsportfolio van Pepperl+Fuchs, die inductieve veiligheidssensoren, optische sensoren en lichtschermen, veilige positioneringssystemen, veiligheidsrelevante AS-i-componenten en tal van verschillende explosiebeveiligde interfacemodules omvat. "De USi® is de perfecte aansluiting op ons uitgebreid assortiment ultrasone sensoren en breidt ons productgamma in de strategische doelsectoren van de intralogistiek en mobile equipment uit in de vorm van een intelligente en uiterst betrouwbare oplossing voor veiligheidstoepassingen," stelt Reiner Müller, algemeen directeur van de afdeling fabrieksautomatisering bij Pepperl+Fuchs.
Als u vragen heeft betreffende de verwerving van de ultrasone veiligheidssensor USi®, vul dan het onderstaande formulier in.
Met 6.300 werknemers wereldwijd, genereerde Pepperl+Fuchs in 2019 een omzet van 715 miljoen euro. De groep is één van de toonaangevende bedrijven op het gebied van industriële sensortechnologie en explosiebeveiliging. Het hoofdkantoor in Mannheim, Duitsland, is het technisch kenniscentrum van de onderneming, waar ingenieurs en deskundigen de allernieuwste technologieën en producten onderzoeken en ontwikkelen. Oorspronkelijk een klein, in 1945 opgericht familiebedrijf, is Pepperl+Fuchs nu vertegenwoordigd op alle continenten via haar meer dan 40 dochterondernemingen. Onze mondiale aanwezigheid biedt ons het beste van twee werelden: de hoogste technische standaarden én doeltreffende, winstgevende productiemogelijkheden. Pepperl+Fuchs heeft zich ontwikkeld als partner voor wereldwijde gebruikers van automatiseringstechnologie en biedt de meest uitgebreide productportfolio van beproefde componenten voor de behoeften van fabrieksautomatisering en procesautomatisering.