In de UC18GS-serie met IO-Link beschikt Pepperl+Fuchs nu over een sensorserie die alle features en voordelen van de geavanceerde ultrasone technologie in één compacte behuizing samenbundelt. De afzonderlijk instelbare breedte van de geluidsbundel, de zeer kleine dode zone en de ingebouwde storingsonderdrukking laten toe de sensoren optimaal aan te passen aan een brede waaier van toepassingen. Gebruikers beschikken over telbare programmeringsopties, zowel via drukknoppen als via IO-Link of infraroodinterface (IrDA). De UC18GS-serie benut zo het volle potentieel van de ultrasone sensortechnologie en biedt maximale flexibiliteit en procesbetrouwbaarheid voor vrijwel elke toepassing—ongeacht of het nu om de verpakkingsindustrie, material handling of process equipment gaat.
Pepperl+Fuchs ontwikkelde de UC18GS-serie ultrasone sensoren met het oog op zowel huidige als toekomstige toepassingsvereisten. De instelbare breedte van de geluidsbundel en de uitzonderlijk kleine dode zone van 30 mm op 500 mm afstand of 70 mm op 1 000 mm afstand garanderen een vlotte werking zonder verlies aan meetbereik—zelfs in zware industriële omgevingen of plaatsen waar ruimte beperkt is. In toepassingen waar, bijvoorbeeld, sporten op de binnenwand van de tank of machineonderdelen in het meetbereik uitsteken, kan de geluidsbundel van de sensor naar behoeven worden geconfigureerd of versmald. Een ingebouwde storingsonderdrukking biedt een dubbele bescherming tegen eventueel valse geluidsweerkaatsingen en garandeert te allen tijde betrouwbare meetresultaten. De UC18GS ultrasone sensoren passen zich niet enkel optimaal aan de toepassing aan, maar verhogen tegelijkertijd ook de procesbetrouwbaarheid. Doelafstanden, zoals bijv. vloeistofniveaus, kunnen zelfs in het onderdrukte bereik nauwkeurig worden gemeten zonder nood aan dure installatie-aanpassingen.
De automatische synchronisatie maakt ook het parallel en probleemloos gebruik van tien sensoren in een beperkte ruimte mogelijk—zonder ingewikkelde parametrisering. Elke ultrasone sensor van de UC18GS-serie beschikt hiervoor over een synchronisatie-uitgang. Om wederzijdse verstoring („crosstalk“) te onderdrukken, worden de individuele synchronisatie-uitgangen met elkaar verbonden en worden ultrasone pulsen verzonden in auto-multiplexing, common of extern getriggerde modus.
Of het nu via standaard drukknoppen of interfaces zoals IO-Link of IrDA is—ultrasone sensoren van de UC18GS-serie bieden gebruikers maximale flexibiliteit op het gebied van programmeringsopties. Terwijl de IrDA-interface real-time toegang tot informatie tijdens de werking toelaat voor onderhoud of analysedoeleinden, zorgt een IO-Link-master of DTM voor een gebruiksvriendelijke en gedetailleerde configuratie zodat aan de eisen van elke toepassing kan worden voldaan. De uitgangsconfiguratie en de breedte van de geluidsbundel kunnen ook rechtstreeks op de sensor worden ingesteld met behulp van de programmeringstoetsen.