Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Adapteerbare niveaumeting met ultrasone technologie

Betrouwbare detectie ongeacht storende omgevingsomstandigheden en in krappe ruimtes

The Application

Liquids and free-flowing solids are held in tanks or similar containers for processing. To ensure that processes can run without interruption, replenishment must correspond to consumption and be triggered in a timely manner. Continuous monitoring of the container level provides the consumption data and limit values for this purpose. The historical information is available for analysis and long-term planning


Het doel

De sensor zou in staat moeten zijn om verschillende vaste stoffen en vloeistoffen te detecteren, ongeacht hun fysieke of optische eigenschappen, of een eventueel onregelmatig oppervlak. Hij moet transparante en gekleurde vloeistoffen, alsook korrels kunnen herkennen. De meting mag niet worden beïnvloed door omgevingsomstandigheden die gepaard gaan met industriële omgevingen of features binnen de container. De sensor zelf moet ook klein zijn om zo min mogelijk waardevolle installatieruimte in beslag te nemen. Om contact met de te meten vloeistoffen of korrels te vermijden, zou het ideaal zijn mocht de sensor aan de buitenzijde van de container of het vat, en zonder omvangrijke aanpassingswerken, kunnen worden bevestigd. Dit biedt het bijkomend voordeel dat enkel een kleine opening in het containerdeksel vereist is voor een betrouwbare niveaumeting. Afhankelijk van de te meten stof en de omgevingsomstandigheden, kan ook een geschikte beschermingsklasse vereist zijn.


The Solution

UC18GS Ultrasonic Sensor Series
UC18GS Ultrasonic Sensor Series

UC18GS series ultrasonic sensors reliably detect the tank level of liquids and granules, regardless of their color and other optical properties. A small opening in the tank cap is sufficient for installation. The diameter of the cone-shaped sound beam can be adjusted for the target area. It strikes the surfaces of the medium over a wide area. In the case of irregular or moving surfaces, the sensor determines an average value and thus indicates the actual level - instead of a potentially distorted punctual value.

Disturbance variables such as support struts or other objects reaching into the measuring field are suppressed by software (PACTware). The level is precisely detected even in the suppressed area. The sound beam radius can be easily adjusted with push buttons on the instrument itself or via software. The range is not affected by this, the level is always reliably detected in the measuring range.

 

Technical Features:

  • Measuring range up to 1000 mm
  • Very small dead bands of 30 mm resp. 70 mm
  • Interfaces: IO-Link 1.1, infrared interface IrDA
  • Output types: 2x push-pull switching output or 1x push-pull switching output and 1x analog output (current/voltage)
  • Ambient temperature: –25 to +70 °C
  • Degree of protection: IP67


De geluidsbundel van de UC18GS-serie ultrasone sensoren kan individueel worden geconfigureerd.

De voordelen

De sensor heeft een IO-Link-interface en kan via de controller worden geparametreerd. Fysieke toegang tot de sensor is niet langer noodzakelijk. Druktoetsen zijn beschikbaar voor het instellen van de uitgangsconfiguratie en geluidsbundelbreedte op het apparaat zelf. Het compacte apparaat biedt een indrukwekkende waaier van functies, zoals achtergrondonderdrukking, een instelbare geluidsbundel, automatische synchronisatie, minimale dode zones, IO-Link- en infraroodinterface, alsook druktoetsen voor basisinstellingen. Dankzij zijn beperkte afmetingen, is de sensor uitermate geschikt voor toepassingen met beperkte installatieruimte; aanpassingen aan de container zijn overbodig. Gebruikers halen ook bijkomend voordeel uit Pepperl+Fuchs’ uitgebreide toepassingsknowhow en toekomstgerichte sensoroplossingen.


Een kort overzicht

  • Betrouwbare meting van vlakke en onregelmatige oppervlakken
  • Onafhankelijk van optische eigenschappen van het te meten materiaal
  • Aanpassing van de geluidsbundelbreedte zonder verlies aan meetbereik
  • Interferentie kan worden onderdrukt
  • Plaatsbesparend ontwerp voor toepassingen met beperkte installatieruimte
  • IO-Link laat ook eenvoudige indienstname vanaf afstand toe

amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
UC18GS-serie ultrasone sensoren

De UC18GS-serie van Pepperl+Fuchs vinkt alle juiste vakjes aan—qua functies en features combineert ze alles wat u verwacht van een state-of-the-art ultrasone sensor. Verschaf uzelf dieper inzicht in de werking van de UG18GS0-serie ultrasone sensoren.