Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Oplossing gevonden? De oplossing van het raadsel uit e-news nr. 1 van maart 2021

2021-03-22

Waterpret

Into the Cool Water
Hoe lang duurt het om het zwembad te vullen?

Max heeft een klein zwembad in zijn tuin. Hij zou er liefst direct in springen, maar eerst moet hij het opvullen. Hij beschikt hiervoor over drie verschillende leidingen met verschillende diameters, die er een verschillende hoeveelheid tijd over doen om het zwembad te vullen. Als Max leidingA gebruikt, duurt het drie uren om het zwembad te vullen. Met leiding B duur het 4 uren en met leiding C6 uren. Hoe lang duurt het om het zwembad te vullen als Max de drie leidingen tegelijk gebruikt?


Oplossing

Het duurt 80 minuten om het zwembad te vullen. Leiding A vult 1/3, leiding B vult 1/4 en leiding C vult 1/6 van het zwembad per uur. Samen vullen ze dus 4/12 + 3/12 + 2/12 = 9/12 = 3/4 van het zwembad in één uur. Het laatste kwart duurt een bijkomend derde van een uur.


e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.