Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Efficiëntie in Sensorvorm—Alles in M18-Serie

2022-04-04

M18 Sensor Series
De cilindrische, optische M18-sensoren

Ze zijn efficiënt en kunnen op flexibele wijze worden ingezet—de cilindrische, optische sensoren van de M18-serie bieden vijf detectiemethoden in drie verschillende bouwvormen—elk met een uniforme interface. De sensoren van de M18-serie kunnen in vrijwel elke standaard toepassing worden gebruikt als eenwegsensoren, als retroreflecterende optische sensoren, als retroreflecterende sensoren voor transparantiedetectie of als diffuse sensoren met of zonder achtergrondonderdrukking. Dankzij de gestandaardiseerde sensorportfolio verlopen productselectie en bediening met behulp van een potentiometer bijzonder eenvoudig en probleemloos. Dit garandeert een snelle en eenvoudige indienstname van meerdere M18-sensoren met verschillende ontwerpen, lengtes of scanmodi zonder dat gebruikers zich vertrouwd moeten maken met verschillende gebruikersinterfaces. De indrukwekkende eenvoud van de M18-serie biedt niet enkel een tijd- en kostenbesparende sensorintegratie en -indienstname, maar draagt ook bij tot een verhoging van de efficiëntie bij gebruik van meerdere M18-sensoren.


Flexibiliteit en Functionaliteit voor een Breed Palet van Toepassingen

De cilindrische, optische sensoren van de M18-serie werden ontworpen met functionaliteit in gedachten, en kunnen op basis van de toepassing eenvoudig worden geselecteerd. Ze zijn beschikbaar in een variant met connectoraansluiting of vaste kabel en met de sensor aan de voorzijde of zijkant. Gebruikers kunnen bovendien kiezen uit behuizingen met een lengte van 40 mm of 60 mm. De robuuste behuizingen van de M18-sensoren zijn bijzonder geschikt voor zware industriële toepassingen dankzij de mechanische stabiliteit van de metalen schroefdraad. Hiermee kunnen hogere aanhaalmomenten worden gerealiseerd dan met sensoren met een plastic schroefdraad. Voor een plaatsbesparende installatie biedt Pepperl+Fuchs kostenefficiënte behuizingen met scanfunctie aan de zijkant en een lengte van 40 mm. Deze verkorte bouwvorm kan, bijvoorbeeld. als plaatsbesparende optie worden geïntegreerd in een rollenbaantoepassing. De sensor kan onder de rollenbaan worden geïnstalleerd, met kijkveld om de hoek. De gebruikersinterface en status-LED achteraan de sensor zijn te allen tijde duidelijk zichtbaar. Samen met een variëteit aan detectiemethoden en bouwvormen is deze optische M18-sensorreeks uitermate geschikt voor een breed scala aan standaard toepassingen.

Highlights van de M18-Serie

  • Vijf detectiemethoden in drie bouwvormen voor standaard toepassingen
  • Tijd- en kostenbesparende sensorintegratie, alsook -indienstname dankzij intuïtieve en beproefde gebruikersinterface
  • Robuuste, metalen behuizing voor zware industriële toepassingen
  • Korte bouwvorm voor toepassingen met beperkte montageruimte
  • Eenvoudige en snelle productselectie dankzij gestandaardiseerde productportfolio

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.