De robuuste, Ex-gecertificeerde Tab-Ex® 03 DZ2-tablet zet het succesverhaal van de 3e generatie Tab-Ex®-serie voort. De 8” tablet werd gecreëerd in samenwerking met langetermijnpartner Samsung. Hij maakt niet enkel indruk met zijn krachtig besturingssysteem, maar ook met zijn dun en lichtgewicht ontwerp, waardoor hij uitstekend geschikt is voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen geclassificeerd als Zone 2/22 Div. 2. Samsung Desktop Experience (DeX-modus) biedt gebruikers een volledige desktopervaring via de aansluiting van een toetsenbord, muis en scherm, en vormt een kostenefficiënt alternatief voor desktop-pc’s.
Om de (pre-)configuratie, de indienstname, het beheer en de analyse van mobiele apparatuur zoals de Tab-Ex®-tablets zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk te maken voor bedrijven, combineert ecom al deze dienstverleningen op één digitaal platform. Gebruikers ontvangen vooraf geconfigureerde apparaten die kant-en-klaar worden geleverd en vanaf een centraal platform kunnen worden beheerd en gemonitord.
Het 8” multitouch scherm van de Tab-Ex® 03 DZ2 kan door gebruikers worden bediend met handschoenen aan of met de bijbehorende S Pen—en dankzij de wet touch-functie, zelfs buiten in regen en sneeuw. De tablet is ook voorzien van een naar keuze programmeerbare, rode (noodoproep)toets, bijv. voor een alarm of push-to-talk (PTT). Met zijn 4 GB RAM en 64 GB ROM biedt hij de ideale omstandigheden voor een nog snellere gegevensoverdracht dankzij de aanvullende geheugencapaciteit. Zowel gegevensoverdracht als sneloplading van de 4.900 mAh batterij verlopen via de pogo-pinconnector. Naast een batterijlevensduur tot 11 uren beschikt de Tab-Ex® 03 DZ2 over een krachtige 64-Bit Octa-Core processor en de allerlaatste Android 10-versie. Bovendien beschikt de Android-tablet over Google ARCore voor augmented reality-apps. Dit laat toe het apparaat in te zetten voor ondersteuning vanaf afstand, training en individuele bedrijfsbeheerstools, waaronder asset management en apparaatinspecties, alsook predictief onderhoud.
Mobiele apparatuur van Samsung beschikt over een geïntegreerde biometrische authenticatie en KNOX-veiligheidsfunctie, die gebruikers geavanceerde gegevensverwerking en apparaatveiligheid bieden. Het Samsung KNOX-veiligheidssysteem garandeert dat IT-systeembeheerders makkelijk en op betrouwbare wijze mobiele bedrijfsapparatuur kunnen beveiligen, in dienst nemen en beheren. Bovendien wordt zo gewaarborgd dat het mobiele apparaat tijdens zijn volledige levenscyclus aan alle bedrijfsvereisten voldoet en wordt vertrouwelijke informatie constant beschermd tegen malware of phishingaanvallen. Enkel bevoegde personen hebben toegang tot de bedrijfsinformatie, waardoor waardevolle gegevens beveiligd zijn indien een apparaat wordt verloren.