Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Van Concept tot Markt: de Eerste Ethernet-APL-veldschakelaar voor Procesautomatisering

2021-06-08

FieldConnex APL Field Switches
Ethernet-APL-veldschakelaar - de allernieuwste FieldConnex®-innovatie

Als men Industrie 4.0, het Industrial Internet of Things en digitale transformatie beschouwt, was de procesindustrie - en vooral het veld binnen de procesinstallatie - tot nu toe de blinde vlek van het industriële landschap. Een innovatieve technologie, ontwikkeld in samenwerking met twaalf bedrijven en vier normatieve instanties, maakt hier eindelijk een einde aan: via de “Ethernet Advanced Physical Layer”, of kortweg Ethernet-APL, vindt een naadloze, genetwerkte communicatie van veld- tot bedrijfsniveau haar weg naar de procesautomatisering. En met de Ethernet-APL-veldschakelaar introduceert Pepperl+Fuchs nu ‘s werelds eerste product dat een rechtstreekse, snelle en onbelemmerdetoegang tot en vanuit veldapparatuur mogelijk maakt via Ethernet-APL. De FieldConnex®-innovatie zal op 15 en 16 juni op ACHEMA Pulse worden voorgesteld.

Voor het eerst zullen gebruikers in procesinstallaties in staat zijn welbekende en beproefde ethernetprotocollen zoals PROFINET, EtherNet/IP of OPC UA ook buiten de controlekamer, i.e. in de volledige fabriek, in te zetten. Dit opent de deur voor volledig nieuwe toepassingen voor de procesindustrie, zoals die steeds meer en meer vereist zijn in de context van Industrie 4.0. Bovendien resulteert het ook in nieuwe, geautomatiseerde processen voor de manier waarop gebruikers in de toekomst met instrumentatie op het gebied van procesinstallaties zullen kunnen omgaan.


Simpelweg Ethernet

De eenvoud waarvoor Ethernet bekend staat als gevestigde communicatietechnologie in ons dagelijks leven ligt aan het hart van de ontwikkeling van Ethernet-APL: de “Advanced Physical Layer” maakt standaard ethernettechnologieën beschikbaar voor de procesindustrie en voldoet aan de verwachtingen van gebruikers wat betreft gebruiksgemak. Ethernet-APL is gebaseerd op de robuuste en welbekende tweeaderige kabel en biedt explosiebeveiliging met intrinsieke veiligheid als integraal onderdeel ervan.

De bestaande bekabeling blijft waar ze is, klaar om te worden hergebruikt met Ethernet-APL-componenten, wat het werk, de kosten en de tijd die gepaard gaan met moderniseringen of met een volledige omzetting van veldbus naar ethernet aanzienlijk beperken. En hier komt de Ethernet-APL-veldschakelaar van de FieldConnex®-productfamilie tot zijn recht: naast Ethernet-APL is de veldschakelaar het product dat eventueel ook de “Manchester Bus-powered Physical Layer” (MBP) aankan en redelijk eenvoudig kan worden geconfigureerd voor de bestaande basis van  PROFIBUS PA-apparatuur. Zo maakt hij de gelijktijdige werking van nieuwe APL- en bestaande veldbusapparatuur via een gemeenschappelijke infrastructuur mogelijk.

IIoT-Toepassingen en Een Nog Grotere Beschikbaarheid

De Ethernet-APL-veldschakelaar voor installatie in besturings- of verdeelkasten
De Ethernet-APL-veldschakelaar voor installatie in besturings- of verdeelkasten

Installatie verloopt snel en eenvoudig: de interface detecteert en past zich automatisch aan aan de communicatietechnologie van het aangesloten apparaat. In overeenstemming met de vereisten van de procesindustrie verzendt hij tegelijk stroom en gegevens via één tweeaderige kabel binnen explosiegevaarlijke omgevingen. De schakelaar of “field switch” biedt een maximum van 24 poorten voor de aansluiting van instrumenten met APL-compatibiliteit of de verbinding met reeds geïnstalleerde veldapparaten.

Dit verleent de gebruiker toegang tot meerdere proceswaarden van het veldapparaat, zoals bijv. volume, massa, temperatuur en densiteit van een debietmeter. Via één enkele infrastructuur maakt de Ethernet-APL-veldschakelaar alle gegevens van de programmeerbare apparaten met diagnostiekfunctionaliteit tegelijk beschikbaar voor meerdere toepassingen, waardoor proactief onderhoud van apparaat, installatie en proces mogelijk worden. De Ethernet-APL-veldschakelaar wordt op de DIN-rail in besturings- of verdeelkasten gemonteerd en kan worden ingezet in Zone 2; de uitgangen voor veldapparatuur zijn intrinsiekveilig en gecertificeerd voor Zone 2.


De Juiste Schakelaar voor Gelijk Welke Fabriekslay-out

De eerste Ethernet-APL-veldschakelaar voor DIN-railmontage is ideaal voor compacte systemen en installaties binnen. In de toekomst zal het Ethernet-APL-productgamma een totaal van drie verschillende schakelaars aanbieden die elk type van topologie ondersteunen. De Ethernet-APL-veldschakelaar, die via de APL-trunk wordt gevoed voor outdoortoepassingen geclassificeerd als Zone 1, werd ontworpen voor systeemlay-outs met een grotere voetafdruk. De derde variant, de Ethernet-APL-stroomschakelaar, wordt geïnstalleerd in de besturingskast. Hij voorziet de APL-trunk van stroom.

Highlights van de Ethernet-APL-Veldschakelaar voor DIN-Railmontage

Snelste, meest efficiënte en vrije overdracht van grote gegevensvolumes van de explosiegevaarlijke omgeving naar de cloud

  • Communicatie- en stroomsignalen voor Ethernet-APL-apparatuur
  • Punt-naar-punt-verbinding naar veldapparaten via Ethernet-APL of PROFIBUS PA
  • Ondersteuning van ringredundantie
  • Installatie in besturingskasten voor Zone 2/ Division 2
  • Intrinsieke veiligheid op de spurs: Ex ic IIC of Ex ia IIC

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.

Ethernet-APL zorgt voor een ononderbroken gegevensoverdracht tussen alle hiërarchische niveaus. Kom meer te weten over deze baanbrekende technologie ...