Als CPU’s de hersenen van de elektronica-industrie zijn, vormt de PCB-industrie ongetwijfeld de ruggengraat. Printplaten (PCB’s) dragen de verschillende componenten en voegen hen samen tot een geheel. Binnen de uitgebreide PCB-industrie bestaan er ontelbare machines die printplaten verplaatsen en verwerken. Voorbeelden van dergelijke machines zijn: transportbanden, buffers, lasers en etsmachines, los- en laadeenheden en transportcontrollers. Laad- en loseenheden zorgen ervoor dat printplaten met zuignappen van een stapel worden genomen en in een machine worden geladen, en vice versa.
De zuignap bevindt zich boven de stapel printplaten (PCB’s). De positie of hoogte van deze stapel moet nauwkeurig worden geverifieerd zodat de bovenste printplaat steeds correct en veilig wordt opgetild. Een verkeerde manipulatie kan schade aan de zuignap veroorzaken. Aangezien er geen plaats is om de sensor bovenaan te monteren, moet hij aan de zijkant worden gemonteerd, waardoor hij de stapels van opzij bekijkt.
De eenwegsensor met ingestelde apertuur wordt toegepast als de betrouwbaarste methode voor het detecteren van de stapelhoogte. De M100-6090-zender en MV100-6090-ontvanger hebben een ingestelde apertuur van 1,5 × 7,4 mm, waardoor het gezichtsveld in één richting tot 1,5 mm wordt beperkt. Hierdoor wordt de detectie aangescherpt tot een gebied van 1,5 mm, en wordt de nauwkeurigheid van de stoppositie aanzienlijk verbeterd.
Technische Kenmerken:
Dit is de ideale oplossing omdat ze het meest kostenefficiënt en betrouwbaar is, en een aantrekkelijk design biedt. De oplossing met ingebouwde apertuur is elegant omdat er geen lelijk diafragma op de sensor moet worden vastgeklikt. Een extern diafragma zou de routinereiniging van de sensoren bovendien bemoeilijken. Zelfs met de ingebouwde apertuursleuven beslaat de sensor een relatief groot scanbereik van max. 4 m, wat hem meer dan genoeg signaalreserves biedt voor een zeer betrouwbare detectie. De beschikbaarheid van aperturen aan twee kanten biedt de bijkomende flexibiliteit om de sensor in beide scanrichtingen te monteren.